IECEx ve diğer onaylara sahip yeni PP-RJ-... patch panel versiyonları

2026-02-27
PP-RJ-...-E serisinden patch panel versiyonları

Phoenix Contact'ın kendini kanıtlamış PP-RJ-... serisi patch panel cihazlarına dört PP-RJ-...-E versiyonu eklendi. Yeni modeller işlevsel olarak önceki versiyonlarla aynıdır, ancak net bir katma değer sunar: UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX ve şimdi de IECEx gibi ilgili tüm onaylara sahiptirler.

IECEx onayı ile PP-RJ-...-E patch panel versiyonları, kullanım kapsamlarını uluslararası ortamlardaki potansiyel patlayıcı uygulamaları içerecek şekilde genişletiyor. Bu eklemeyle birlikte, mevcut ATEX ve UL HazLoc onaylarının yanı sıra DNV gemi inşa onayı da bu yeni versiyonlara dahil edildi. Bu durum, standart PP-RJ-… patch panellerden net bir ayrım oluşturur: Ek sertifikalara ihtiyaç duymayan kullanıcılar, optimize edilmiş maliyet yapısıyla kanıtlanmış işlevsellikten yararlanmaya devam eder.

Zorlu uygulamalar için, yeni PP-RJ-...-E versiyonları artık eksiksiz bir onay paketiyle birlikte sunulmaktadır. Tüm modeller, saha kablajı ile kontrol panosu arasında güvenilir ve verimli bir bağlantı sağlar. Mevcut altyapı ile tam uyumlu olmaya devam ederler.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim