Phoenix Contact Hannover Messe'de: Her şey kapsamlı, network'e bağlı enerji sistemleriyle ilgili
Bu yılki ticaret fuarında Phoenix Contact dört konuya odaklanıyor: Enerji Güvenilirliği, güvenli otomasyon, verimli kontrol panosu imalatı ve entegre bağlantı teknolojisi. Aile şirketi, yeni Hannover Messe fuar konseptine uygun olarak ürün ve çözümlerini ilk kez Automation Hall 27, Stant G26'da sergileyecek.
Endüstriyel sistemler sorunsuz çalışmalı, sürekli izlenmeli ve maksimum verimlilik sunmalıdır: Bu nedenle Enerji Güvenilirliği konusunun ivme kazanması şaşırtıcı değildir. Phoenix Contact, güçlü 24 V teknolojisi ve sağlam IP67 besleme çözümlerinden yenilikçi güç elektroniği ve kapsamlı aşırı gerilim korumasına kadar besleme, koruma ve izlemeyi akıllıca birleştiren çözümler sunacak.
Modern üretim ortamları için açık, modüler ve güvenilir şekilde korunan otomasyon sistemleri de stantta sergilenecek bir diğer konuyu oluşturuyor. Phoenix Contact, ölçeklenebilir mimarilerin güvenlik konseptleri ve yapay zekâ destekli işlevlerle nasıl birleştirilebileceğini gösterecek. Bu da kesinti süresini azaltan ve üretkenliği artıran verimli, sağlam süreçlerle sonuçlanır.
Artan elektrifikasyon nedeniyle, kontrol panolarına ve kontrol panosu imalatında hızlı, ekonomik süreçlere olan talep gittikçe artmaktadır. Phoenix Contact, şirketlerin dijitalleşme, proses otomasyonu ve uçtan uca iş akışlarından nasıl yararlanabileceğini gösterecek. Ölçeklenebilir ürün portföyü ve kapsamlı danışmanlık hizmetleri daha kısa üretim süreleri, yüksek proses güvenilirliği ve ölçeklenebilir çözümler sağlar.
Stantın dördüncü odak konusu akıllı uygulamalar için entegre bağlantı teknolojisidir: Bağlantı teknolojisi, klemensler ve saha kablajı sinyal, veri ve gücün güvenilir bir şekilde iletilmesini sağlar. Single Pair Ethernet gibi teknolojiler esnek makine konseptlerine ve modern endüstriyel haberleşmeye olanak tanır. Yer tasarrufu sağlayan, alet gerektirmeyen sistemler verimliliği, sürdürülebilirliği ve değer yaratmayı artırır.