Push-pull hızlı kilitlemeli M12 güç cihazı konnektörleri

2026-03-19
Push-pull hızlı kilitlemeli M12 güç cihazı konnektörleri

Phoenix Contact'ın yeni M12 push-pull güç cihazı konnektörleri, güvenilir güç iletimi için kompakt bir çözümle mevcut portföyü genişletiyor.

Push-pull hızlı kilitleme sistemi, konnektör çiftlerinin hızlı ve kolay bir şekilde bağlanmasını sağlar. Bu, vidalı bağlantılara kıyasla montaj işçiliğini yüzde 80'e kadar azaltır. Konnektörler 16 A'e kadar akımları ve 630 V'a kadar gerilimleri iletir. Farklı muhafaza versiyonları, farklı montaj durumlarına esnek entegrasyon sağlar. Gömme M12 bağlantı noktaları, yerden tasarruf sağlayan bir cihaz konseptini destekler. Cihaz bağlantıları hem vidalı hem de push-pull konnektörlerle uyumludur.

Bu yeni eklemeyle birlikte, reflow lehimleme için M12 cihaz konnektörleri artık yenilikçi push-pull bağlantı teknolojisiyle –sinyal, veri ve güç iletimi için– eksiksiz olarak sunulmaktadır.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim