Trafo istasyonu için kompakt uzaktan kontrol sistemi GRÄPER Grubu; besleme istasyonları, beton temeller ve kum-kireç tuğla üretiminde uzmanlaşmıştır. Şirketin ana ilgi alanı, gerekli elektrik mühendisliği de dahil olmak üzere besleme istasyonlarıdır. Phoenix Contact, GRÄPER Grubu'na Hermeskeil, Almanya'daki trafo istasyonu için uzaktan kontrol panosu ve smartRTU kompakt uzaktan kontrol sistemi temin etti.

GRÄPER Grubu'nda Phoenix Contact'ın uzaktan kontrol panosu

Müşteri profili


GRÄPER Grubu logosu

GRÄPER Grubu

  • Yüksek kaliteli teknik içeriklerin korunması için elektrik mühendisliği ve yenilikçi beton bina çözümlerinde uzman
  • 750 mühendis ve vasıflı işçi
  • Modern besleme istasyonları için tam çözüm sağlayıcı
  • %75’i tam donanımlı ve bağlantıya hazır olmak üzere yılda 4.500 istasyon üretimi

Zorluk

Bir sanayi şirketi üretim kapasitesini artırdı. Şebeke operatörünün 10 kV şebekesinde yeni, yüksek kapasiteli bir şebeke bağlantısı gereklidir.
Gereken enerji miktarı nedeniyle müşterinin uygun şebeke koruma konseptine sahip, uygun boyutlandırılmış bir trafoya ihtiyacı vardır.

  • Gelen kablo panellerinin uzaktan kontrolü için uzaktan kontrol teknolojisi
  • Ölçülen değerlerin iletimi (enerji tüketimi ve besleme)
  • Koruma mühendisliği
  • Aktarım koruması

Çözüm


Uzaktan kontrol panosunda çalışanlar

Yenilikçi uzaktan kontrol teknolojisi

Modüler genişlemeyi destekleyen standartlaştırılmış kontrol çözümüyle, trafo istasyonları özellikle akıllı şekilde otomatikleştirilir. Bireysel versiyonlar, tek başına izlemeden sistemin karmaşık kontrolüne kadar çeşitli işlevlerin gerçekleştirilmesini mümkün kılar. SmartRTU teknoloji platformu, elektrik şebekelerinin etrafındaki çeşitli uygulama alanları için modüler bir uzak uç birimi çözümüdür. Durum ve olay zaman bilgilerinin istikrarlı şekilde işlenmesini ve provizyonunu sağlar. Bu, önceden tanımlanmış işlevler ve web arayüzü vasıtasıyla basit parametrelendirme yoluyla gerçekleştirilir. Bu nedenle programlama bilgisi ve programlar gereksizdir. Modüler yapı, geniş aralıkta ikili ve analog bilgilerin girişine ve çıkışına olanak tanır.

GRÄPER Grubu, Phoenix Contact'ta koruma teknolojisi, uzaktan kontrol teknolojisi ve kontrol teknolojisi alanında yenilikçi ve teknik açıdan iyi konumlanmış, enerji teknolojisi alanındaki çözümlerini birlikte etkili şekilde tamamlayabileceği bir ortak buldu.

GRÄPER Grubu

Özet


Heinrich Gräper GmbH çalışanları

Ortaklık ve işbirliği

Gelecekte enerji sektöründe dijitalleşme, otomasyon ve sistem izlemeyle ilgili zorluklar artmaya devam edecek. Modern besleme istasyonları için bir tam çözüm sağlayıcı olması itibarıyla GRÄPER Grubu da kaçınılmaz olarak bu durumla karşı karşıya kalacak. Bu nedenle kamu hizmetleri sektörü ve altyapı için farklı müşteri gereksinimlerine yönelik ihtiyaca-özel ve standartlaştırılmış çözümler gereklidir. Phoenix Contact'ın bu tür zorluklara mükemmel yanıtı var ve smartRTU şeklinde bir akıllı uzak uçbirim çözümü sunuyor. Ortaklaşa çalışarak modern trafo istasyonları için çözümler geliştiriyoruz. Gelecek için başka projeler de planlanıyor.