Montaja hazır Pompa Monitör sistemi kontrol kabini
Constance atıksu arıtma tesisinde etkin pompa izleme
7/24 işletim sürekliliğini sağlamak için, Constance atıksu arıtma tesisinin giriş pompa istasyonuna toplam dört pompa monte edildi. Maliyetleri düşürmek ve çevreyi korumak için, pompa istasyonu sürekli olarak kullanıma hazır olmalı ve yüksek düzeyde enerji verimliliğiyle çalışmalıdır. Phoenix Contact'ın montaja hazır kontrol kabini çözümü Pompa Monitörü ile, Constance şehri atık yönetimi sorumluları, her iki koşulu kolayca karşılayan bir sistem buldu.
Pompaların kullanım kapasitesinin ve veriminin optimize edilmesi
Önleyici bakım
Enerji tüketiminin ve aşınmanın azaltılması
Pompalar bir sistemin kalbi olarak bilinir, fakat aynı zamanda çok yüksek miktarda enerji tüketir ve yüksek bakım maliyetlerine neden olurlar. Bunun nedeni genellikle planlama aşamasında başarısızlıkla seçilen performans değişkenleri veya çalışma sırasında kullanılan yanlış işletme modlarıdır. Pompa bakım göstergelerinin düzensiz okuma değerleri, arızaya kadar giden uzun bir yıpranma sürecinin sadece anlık görüntüleri olduğundan, sistemin mevcut durumunun yeterli bir izlenimini vermezler. Önleyici Bakım, son teknoloji ürünü sensörlerle sistemlerin sürekli izlenmesini tanımlar. Aşınma belirtileri doğru zamanda tespit edilir ve daha büyük hasar ve arızalardan kaçınılır.
Dijitalleşme, hem endüstriyel hem belediye su yönetiminde bakım ve enerji yönetimini optimize etmek için yeni fırsatlar sunuyor. Önleyici Bakım yeni bir yaklaşım olarak benimsenmiştir.
Pompa monitörü
Pompa ve motorlarda bakım yaparken daha fazla verimlilik ve daha fazla kontrol.
Sistem operatörleri, pompa monitörlerini kullanarak daha yüksek kullanım kapasitesinden yararlanıyor ve bakım maliyetlerinden tasarruf ediyor. Pompa izleme için montaja hazır kontrol kabini çözümü, enerji maliyetlerini ve aynı zamanda sistem yıpranmasını azaltır. Rulman ve makine titreşimleri entegre sensör modülü tarafından kaydedilir. Bir üst düzey kontrol sistemine bağlantı, PROFINET veya OPC haberleşmesi yoluyla standardize edilir. Resylive web portalına veya IoT platformu Proficloud.io'ya entegrasyon kolaydır.
Kullanıma hazır Pompa Monitörü kontrol kabini çözümü ile önleyici bakımın kolay şekilde uygulanması
Arızaların oluşmadan önce tespit edilmesi
Optimize edilmiş sistem sürekliliği
Titreşim düzenlerinin ve rulman görüntülerinin analizi
Mekanik, elektrikli veya hidrolik olsun, ölçülen tüm ilgili parametrelerin izlenmesi durumu değerlendirmek için zorunludur. Rulman ve makine titreşimleri önemli parametrelerdir. Makine üzerindeki yüksek çözünürlüklü sensörler tarafından kaydedilirler ve entegre bir sensör modülü tarafından ön değerlendirmeleri yapılır. İlgili değerlerin izlenmesi, kavitasyondan rulmanın ilk bozulmasına kadar hasarın erken bir aşamada tespitini mümkün kılar.
Mekanik, elektriksel ve hidrodinamik değişkenleri dahil ederek sistem durumunun kapsamlı değerlendirilmesi
Enerji tasarruflu tesis işletiminin değerlendirilmesi
Daha az enerji tüketimi
Bir bakışta pompa ve tahrik motorunun sistem verimi
Genel pompalama istasyonu sisteminde bir pompanın ideal çalışma noktasını, yani en uygun noktasını bilmek ve aşınma gibi faktörlerden kaynaklanan değişikliklere karşı sürekli izlemek, enerji tasarruflu bir işletim sağlamanıza yardımcı olur.
Pompa Monitörü, sisteminizin gerçek enerji tasarrufu potansiyelini gösterir. Çözümümüz ideal sistem verimini tespit eder ve en uygun nokta analizi sağlar. Tüm ilgili değerler, açık bir trafik lambası göstergesi ve mutlak sayılar şeklinde kullanıcıya gösterilir. Bir değişiklik oluşur oluşmaz genişletilmiş görünümde nedeni görüntülenir.
Pompaların enerji tasarrufu potansiyeli
Dünyanın herhangi bir yerinden tüm önemli verilere erişim
Yaşam döngüsü yönetimi
Çözümün bulut entegrasyonu
Pompa Monitörünü IoT platformu Proficloud.io'ya entegre ederek, her zaman ve dünyanın herhangi bir yerinden verilerinize erişebilirsiniz. Akıllı network, değişkenlerinizi analiz etmek için size daha fazla seçenek açar. Pompa Monitörü ile sisteminizin yaşam döngüsünü her açıdan yönetebilirsiniz.
Mevcut sistem durumunun web görüntülemesi
Önleyici pompa bakımı
Çevrimiçi durum ve verimlilik izleme
Pompa Monitörü ile pompa ve motorlarınızın durumunu dilediğiniz zaman istediğiniz yerden izleyin. Pompa izleme için çözüm, tesis kontrollerine artık gerek kalmaması nedeniyle zamandan ve personel maliyetlerinden kazandırır. Üst düzey kontrol sisteminize çevrimiçi bağlantı ve entegre web görüntüleme sayesinde, tesisinizin durumunu bir bakışta görebilirsiniz.
Akıllı sinyal lambası fonksiyonu, işlemlerin hızlı ve kolay şekilde görülmesini sağlar. Eğer bir arıza varsa uzaktan derhal müdahale edebilir ve olası herhangi bir yıpranma veya arızayı anında engelleyebilirsiniz.