Hava durumu verilerinin toplanması Çevre koşullarını kaydetmek için meteorolojik sensörlere dayalı tüm ilgili hava durumu verilerini değerlendirerek fotovoltaik sisteminizin çalışmasını optimize edin.

Fotovoltaik sistemli bir çatıda hava durumu istasyonu

Zorluk


Güneş parkı

Bir bakışta tüm veriler

Yere monte sistem operatörleri, sensörlerden sağlanan tüm hava durumu verilerinin toplanmasına ihtiyaç duyar. Hava durumu istasyonları tüm gün boyunca güneş ışınları, rüzgâr hızı ve sıcaklık gibi önemli hava durumu verilerini ölçer. Bu veriler, örneğin performans oranı indeksini hesaplamak için kullanılır. Performans oranı indeksi, bir fotovoltaik sistemin teorik olarak mümkün olan enerji verimine kıyasla elde edilen enerji veriminin oranıdır. İndeks, bir fotovoltaik sistemin çalışması için bir kalite ölçüsü olarak kabul edilir ve bu nedenle sistem operatörleri ve yatırımcılar için önemli bir faktördür.

Çözüm


Komple hava istasyonu: Sensörler ile kontrol panosunun kombinasyonu

Güneş enerjisi sistemleri için hava durumu istasyonları

Phoenix Contact, hava durumu verilerinin toplanması için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi sunuyor. IEC 61724-1 standardı, A ve B sistem sınıflarıyla ilgili olarak çevresel sensörlerin doğruluk gereksinimlerini açıklar. A sınıfı sistemler, özellikle yüksek gereksinimlerin geçerli olduğu yere monte sistemlerdir. Phoenix Contact'ın sahip olduğu tüm sensörler bu sınıfın gereksinimlerini karşılar.

Phoenix Contact, sensörlere ek olarak montaj ve elektrik bağlantısı için gerekli aksesuarları da sağlar. Yazılım tarafında, sensör verilerini okumak için Solarworx'un önceden yapılandırılmış fonksiyon blokları kullanılır. Buna ek olarak, sistem operatörleri bir güç performans indeksi alırlar. Bu indeks, mevcut sistem performansını teorik olarak mümkün olan performansla karşılaştırır. Bu nedenle, performans oranı indeksine benzer şekilde, anlık değerlere dayalı olarak sistemlerin verimliliğinin ve güvenilirliğinin bir ölçüsüdür.

Çevresel verileri ölçmek için akıllı çözüm

Bir hava istasyonunun parçası olarak sensörler
Güneş panelinde hava sensörü
Web arayüzü üzerinden hava istasyonu parametrelendirme
Bir SCADA sistemine veri iletmek için arayüzler
Bir hava istasyonunun parçası olarak sensörler

Kapsamlı çevre sensörleri ürün portföyümüzle, ihtiyaçlarınıza göre tasarlanan kompakt hava istasyonları sunuyoruz. Hava istasyonunun çevre sensörleri, Modbus üzerinden doğrudan kontrol sistemimize bağlanır. Konfigüre edilmiş sensörler, hava durumu verilerini anında iletmek için uygundur.

Şartlar değiştiğinde, sensörler arayüzü etkilemeksizin kolayca eklenebilir ve hatta ihmal edilebilir. Bu, değişen spesifikasyonlar karşısında bile uygulamanın tekrarlanmasını kolaylaştırır.

Güneş panelinde hava sensörü

Her bir sensörü ayrı ayrı kablolamak yerine, Y dağıtıcılı M12 bağlantılarımızla seri bağlantıyı çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu, sahada gerekli olan kablolama miktarını belirgin şekilde azaltır ve sensörlerin genel sisteme entegre edilmesini kolaylaştırır.

Web arayüzü üzerinden hava istasyonu parametrelendirme

Phoenix Contact'ın hava istasyonu çok amaçlı kullanım için tasarlanmıştır ve standart arayüzler üzerinden geleneksel sensörlere bağlantıyı destekler. Sensörler web arayüzü üzerinden kolayca yapılandırılır. Yani, hava istasyonunu devreye almak için programlama bilgisine gerek yoktur.

Bir SCADA sistemine veri iletmek için arayüzler

Üst seviye bir SCADA sistemine kolay bağlantı için, hava verileri, gerektiğinde Modbus, PROFINET veya SunSpec® gibi standart veri formatlarında sağlanır ve Ethernet üzerinden iletilir.

Sistem network'ü içerisinde hava istasyonuna erişim, web arayüzü sayesinde daima mümkündür.

Avantajlarınız

  • Tüm sensörler A Sınıfı sistemler için IEC 61724-1 gereksinimlerini karşılar
  • Hava durumu sensörleri için tak ve çalıştır bağlantısıyla minimum başlatma ve yapılandırma çabası
  • Bireysel sensör seçimi sayesinde esneklik
  • Endüstriyel kalitede M12 yuvarlak konnektörler ve standart arayüzlerin desteği sayesinde kolay bağlantı
  • Kolay montaj: Programlama bilgisi gerekmeden hızlı entegrasyon

Yere monte sistemler için hava durumu verilerinin toplanması Çok amaçlı olarak uygulanabilir ve sistemin bütününe kolayca entegre edilebilir

Hava istasyonu sensörlerimiz bir dizi avantajı beraberinde getiren Modbus arayüzü ile donatılmıştır. İlk olarak, tüm sensörlerden veri elde etmek için sistem ve arayüz maliyetlerini en aza indiren sadece tek bir arayüz gereklidir. Şartlar değiştiğinde, sensörler arayüzü etkilemeksizin kolayca eklenebilir ve hatta ihmal edilebilir. Bu, değişen şartlar karşısında bile uygulamanın tekrarlanmasını kolaylaştırır.

Kompakt hava istasyonlarının aksine, Phoenix Contact sensörleri ayrı modüllerdir. Bu, tek bir sensörün arızalanması durumunda, sadece bu sensörün değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Endüstrinin titiz standartlarını karşılayan Phoenix Contact M12 yuvarlak konnektörler sayesinde değişim hızlı ve kolaydır.

Veri toplama istasyonumuzu kullanırsanız, doğrudan yuvarlak konnektörler kullanarak şalt ve kontrol düzeneğine bağlayabilirsiniz. Üstelik, sistem kısa güç kesintilerini köprülemek için bir kesintisiz güç kaynağı içerir.

Şirket bünyesinde geliştirdiğimiz uygulama programı, herhangi bir programlama bilgisi olmadan sensörleri işletmeye almayı mümkün kılan entegre bir web tabanlı yönetim sistemine sahiptir. Otomatik konfigürasyon, bus'a bağlı tüm sensörleri otomatik olarak algılar ve entegre kontrolör sayesinde Modbus TCP ve PROFINET gibi ortak arayüzleri kullanarak iletmelerini sağlar.
24 V'luk bir besleme geriliminde tüm sensörlerin ters polarite koruması vardır, bu da yatırım riskinizi en aza indirir.

İnteraktif görüntü haritası: Tüm önemli hava durumu verilerini sürekli kaydetmek için bir güneş parkına kurulan hava istasyonuna genel bakış
PLCnext Technology
Endüstriyel otomasyon ekosistemi olan PLCnext Technology; açık donanım, modüler mühendislik yazılımı, bir küresel topluluk ve bir dijital yazılım mağazasından oluşmaktadır.
Daha fazlasını keşfedin
PLCnext Technology
Dizi bağlantı
Fotovoltaik dizi akımları için izleme sistemimiz, diziler tek tek arızalandığında bile hatalı çalışmalara ve güç kayıplarına anında yanıt vermenizi sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Dizi bağlantı
İnvertör haberleşmesi
Çok sayıda hazır sürücü ve fonksiyon bloğu başlatma sürecini kolaylaştırır. Bu çeşitlilik, modüler genişletmeler için esneklik sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
İnvertör haberleşmesi

Güneş enerjisi uzmanlarının grup fotoğrafı
Ihre Experten für Solarenergie
Global Endüstri Yönetimi Yenilenebilir Enerji
Sürdürülebilir bir enerji teminine giden yolda size destek olmaktan mutluluk duyacağız.

Referans


Ürünler


Bir kontrol panosunun önünde tablet kullanan bir çalışan

Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?

Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin. İdeal çözümü birlikte bulmak için sizinle görüş alışverişinde bulunuruz.