H2 Powercell GmbH işbirliği ile trafik tünelleri için hidrojen acil durum güç kaynağı İsviçre’deki Mosi Tüneli’nde, açık otomasyon platformumuza dayalı yakıt hücreli acil durum güç kaynağının uygulanması. Müşteri referansının tamamını belgeleyen PDF, derinlemesine teknik bilgiler sunmaktadır.

Mosi Tüneli'ndeki yakıt hücresi tabanlı acil durum güç kaynağının arkasındaki ekip

Müşteri profili


Yakıt hücreleri için kontrol panosu

Kritik uygulamalar için yakıt hücresi sistemleri

  • Merkezi Almanya'nın Emsdetten kentinde bulunan H2 Powercell GmbH, güvenilir elektrik ve ısı üretimi için modüler yakıt hücresi sistemleri geliştirmekte, üretmekte ve satmaktadır.
  • Odak noktası, sürdürülebilirlik ve maliyet etkinliğini birleştiren özel, ticari ve endüstriyel uygulamalara yönelik modüler hidrojen çözümleridir.
  • H2 Powercell GmbH; H2 PowerCube ve H2 SecurePower gibi ürünlerle, karbon nötr bir güç kaynağı için öncü teknolojiler sağlamaktadır.

Zorluk


Hidrojen acil durum güç kaynağı

Güvenlik açısından kritik sistemler için güvenilir güç

Mosi Tüneli'ndeki acil durum güç kaynağı, bir elektrik kesintisi durumunda güvenlik açısından kritik sistemleri güvenilir bir şekilde korumalıdır. Bu sistemler sinyal teknolojisini, acil durum aydınlatmasını ve gerektiğinde ilgili sistemlerin emniyetli şekilde kapatılması için gereken tüm veri haberleşmesini içerir. Bu, 8 kW'lık bir pik çıkış gerektirir. Sistem, 20 saatten uzun bir süre boyunca ortalama 7 kW çıkış sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Gerekli güç kapasitesine ek olarak, proje başka gereksinimler de içeriyordu. Buna, yakıt hücresi yığını düzeyindeki yedeklilik sayesinde elde edilen yüksek sistem kullanılabilirliği de dahildi. Ayrıca tüm sistemin tek bir kompakt kontrol panosuna entegre edilmesi gerekiyordu. Ayrıca sistem; aynı tampon süresi korunurken, pik çıkışı iki katına çıkaracak şekilde sonradan genişletilebilecek yapıda tasarlanmalıydı.

Çözüm


Videoda, proje katılımcıları Mosi Tüneli'ndeki acil durum güç sisteminin uygulanmasına ilişkin bilgiler veriyor ve açık otomasyon teknolojisi ile hidrojen teknolojisinin güvenlik yaratmak için nasıl birlikte çalışabileceğini gösteriyor.

PLCnext Technology'li yakıt hücreleri için kontrol panosu

Entegre, kompakt ve ölçeklenebilir

Çözüm, bir arıza durumunda tünel operasyonlarının kontrollü ve güvenli bir şekilde durdurulmasını sağlar. Sinyalizasyon cihazları, acil durum aydınlatması ve tahliye yollarının havalandırılması gibi güvenlikle ilgili işlevler kesintisiz ve güvenilir şekilde hizmet vermeye devam eder.

Entegre kontrol konsepti, önceden ayrı olan birkaç PLC sisteminin yerini alıyor. Şimdi, merkezi AXC 2152 PLCnext Kontrolör, tüm kontrol ve izleme işlevlerini yönetiyor. Böylece arayüz yönetimi ve koordinasyon yükü hafiflemekte, devreye alma süreci hızlanmakta ve operasyonel emniyet artmaktadır.

Axioline Smart Elements (I/O modülleri) ile birlikte yerden tasarruf sağlayan modüler bir çözüm oluşturmak mümkündür. Gerektiğinde; sistem mimarisini değiştirmeden ek sinyal giriş/çıkışları ve daha fazla kontrolör gücü kolayca sisteme dahil edilebilir. Platform, IEC 62443 standardı ile uyumludur ve bu sayede kritik altyapılardaki temel siber güvenlik gereksinimlerini karşılar.

Mosi Tüneli projesi hakkında daha fazla bilgi
Yakıt hücresi tabanlı acil durum güç kaynağı

PDF'te çözümün otomasyon ve güvenlik mimarisi hakkında derinlemesine bilgi edinin.
PLCnext Technology'nin yakıt hücrelerine dayalı ölçeklenebilir, yedekli ve IEC 62443 uyumlu bir acil durum güç çözümünü nasıl sağladığını öğrenin.

PDF talep edin
Yakıt hücresi tabanlı acil durum güç sistemi hakkında tavsiyeler

İletişim

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
İş Geliştirme Müdürü, Power-to-X
Açık otomasyon çözümlerinin acil durum güç çözümünüzün operasyonel emniyetini nasıl artırabileceği konusunda size tavsiyelerde bulunmaktan memnuniyet duyacağım.

Ürünler


H2 Powercell işbirliği ile trafik tünelleri için hidrojen acil durum güç kaynakları hakkında tavsiyeler

Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?

Bizimle irtibata geçmekte tereddüt etmeyin. Kontrol panolarınızı bağlantı, haberleşme ve otomasyon teknolojileri alanındaki 100.000’den fazla ürünümüzle donatmak için birlikte en uygun çözümü bulacağız.

Özet


Trafik tünellerinde yakıt hücresi tabanlı acil durum güç kaynakları hakkında müşteri görüşmesi

Gelecekteki acil durum güç konseptleri için teknolojik temel

Mosi Tüneli projesi, yakıt hücresi tabanlı acil durum güç sistemlerinin klasik dizel jeneratörlere güçlü ve sürdürülebilir bir alternatif olduğunu göstermektedir.

Açık PLCnext Technology otomasyon platformunu kullanarak yeni enerji konseptlerini güvenilir bir şekilde uygulamak için teknolojik temel oluşturuyoruz. Bu platform, sistem karmaşıklığının azaltılmasına, operasyonel emniyetin artırılmasına ve sürdürülebilir acil durum güç çözümlerinin ekonomik olarak uygulanabilir hale getirilmesine belirleyici bir katkı sağlamaktadır.

Sistem, tünel operatörünün hidrojen teknolojileri konusunda deneyim kazanmasını sağladığı için önemli bir yapı taşıdır. Aynı zamanda; sürdürülebilirlik ve arz güvenliğinin el ele gittiği gelecekteki projeler için sağlam bir temel oluşturmaktadır.

Şunlar da ilginizi çekebilir: