Güneş takip Panelleri sistematik olarak takip etmek suretiyle fotovoltaik sisteminizin verimini artırın.

Bir fotovoltaik sistemde güneş takip

Zorluk


Bir takip parkının havadan görünümü

Güneş panelleri sürekli olarak en ideal şekilde güneşe göre ayarlanır

Maksimum verim

Güneş panellerinin verimi tek veya çift eksenli bir takip sistemiyle optimize edilebilir. Tam izleme, modülleri güneşe göre hizalar, böylece güneş ışığı her zaman güneş hücrelerine dik olarak düşer. Bu optimum enerji üretimi sağlar. Bu nedenle sistem durumunun sürekli izlenmesi çok önemlidir.
Çalışma şekli sabit tesisatlardan çok daha karmaşıktır. Yani, daha yüksek yatırımlar gereklidir. Sadece güneşi takip etmek yeterli değildir, aynı zamanda yüksek rüzgâr yükleri ve zorlu hava şartları durumunda güvenlik sağlanmalıdır. Phoenix Contact, kendi otomasyon çözümleriyle PV takip sistemlerinin güvenilir işletimini sağlar ve uzun vadede getirileri garantiler. Phoenix Contact'ın yazılım ve donanımıyla, güneş takip parkınız için güvenilir ve verimli bir takip sistemi uygulayabilirsiniz.

Çözüm


Fotovoltaik takipçilerin tam hizalanması için kontrolörler

Fotovoltaik takipçilerin tam hizalanması için kontrolörler

Sürücü kontrolü

Axioline I/O sistemi için AXC F 2152 PLCnext Kontrolör, hızlı ve sağlam olup takip sistemlerini kontrol etmek için mükemmel şekilde uygundur. Adım motor sürücüleri ve frekans dönüştürücüler PLCnext sistemine modüler bir şekilde entegre edilebilir. Konum algılaması için analog veya inkremental giriş kanalları mevcuttur.

Bir kontrol panosuna monte edilen motor yol verici

Dayanıklı motor yol vericiler takip için idealdir

İzleme

Hibrit motor yol verici fotovoltaik panellerin takibi için dört fonksiyon sunar: ileri yönde çalışma, geri yönde çalışma, motor koruma ve acil duruş.

Motor yol vericinin ömrü mekanik kontaktörlerden çok daha uzundur, yer kazandırır ve hızlı bağlantı sağlar.

PV panellerini takip için yazılımdan alıntı

Güneş yüksekliğinin hesaplanması için karmaşık fonksiyon blokları

Fonksiyon bloğu kütüphaneleri

Phoenix Contact, fonksiyon bloklarıyla kapsamlı bir kütüphane sunuyor. Kütüphane, diğer şeylerin yanı sıra güneş konumu hesaplaması için DIN/NREL algoritmalarına uygun karmaşık bloklar içerir. Böylece fotovoltaik paneller yılın her günü güneşle mükemmel şekilde hizalanır ve maksimum verim sağlar.

Hava verilerini toplama istasyonu

Rüzgâr hızı ve yönü hakkında veri toplamak gereklidir

Hava verilerini toplama

PV takip sistemleri için, rüzgâr hızını ve yönünü kaydetmek önemlidir. Rüzgâr yükleri çok yüksekse, takip sistemindeki PV panelleri zamanında rüzgârdan uzaklaştırılabilir. Böylece hasar engellenir. Hava istasyonu güncel rüzgâr verilerini kaydeder. Verileri güneş parkıyla etkileşim kuran üst düzey kontrol sistemine gönderir. Maksimum rüzgâr yükleri, takip tipine, sıra aralığına, mevcut genişliğe ve fotovoltaik takipçi bölgesine bağlıdır.

Avantajlarınız

  • Güneş yüksekliğinin hesaplanmasıyla fotovoltaik panellerin motor kontrollü hizalanması
  • Web tarayıcı ve fonksiyon bloğu kütüphaneleriyle hızlı devreye alma
  • Ethernet veya hücresel network yoluyla takip sistemine esnek uzaktan erişim

Güneş enerjisi uzmanlarının grup fotoğrafı
Ihre Experten für Solarenergie
Global Endüstri Yönetimi Yenilenebilir Enerji
Sürdürülebilir bir enerji teminine giden yolda size destek olmaktan mutluluk duyacağız.

Ürünler


Bir kontrol panosunun önünde tablet kullanan bir çalışan

Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?

Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin. İdeal çözümü birlikte bulmak için sizinle görüş alışverişinde bulunuruz.