DC şebekeler

Şarj altyapısı için DC şebekeler: Verimli bir şekilde uygulanan DC şarjı DC mikro şebekeleri, verimli DC şarjı için ideal bir temeldir. DC hızlı şarj istasyonlarının ve çift yönlü şarjın doğrudan entegrasyonu, dönüşüm kayıplarını azaltır ve araç bataryalarını enerji depolama cihazları olarak endüstriyel binaların enerji yönetim sistemlerine aktif bir şekilde entegre eder.

Blomberg, Almanya'daki All Electric Society Fabrikasında bulunan bir DC şarj istasyonunda arabasını şarj eden bir adam
All Electric Society Fabrikasının önündeki DC şarj istasyonları

Zorluk Şarj güçlerinin artması, yeni şebeke mimarileri gerektiriyor

Şarj altyapısının genişletilmesi ve bunun endüstriyel ve ticari binalara entegre edilmesi, yeni zorluklar ortaya çıkarmaktadır. DC şarj istasyonları yüksek elektrik gücü gerektirir ve bu gücü AC güç şebekesi üzerinden sağlamak için ek dönüşüm işlemleri gerekir. Bu durum teknik karmaşıklığı artırır ve artan ısı üretimi ile daha yüksek işletme maliyetleri şeklinde enerji kayıplarına yol açar.
Elektrikli ticari araçların kullanımının artmasıyla birlikte, kısa şarj sürelerine ve yüksek erişilebilirliğe olan ihtiyaç da artmaktadır. İki yönlü şarj da giderek daha fazla önem kazanıyor.
Araç bataryaları, esnek enerji depolama sistemleri olarak büyük bir potansiyel sunar; pik yüklerin azaltılmasına yardımcı olabilir ve binalardaki enerji talebinin düşük olduğu zamanlarda fazla enerjiyi verimli bir şekilde depolayabilir. Ancak, bunların geleneksel AC güç şebekelerine entegre edilmesi büyük bir çaba gerektirir. Bütünleşik bir DC mimarisi bulunmadığında, ek enerji dönüşüm kayıpları ve kısıtlı enerji yönetimi yaklaşımları nedeniyle verimlilik potansiyelinden tam olarak yararlanılamaz.

Blomberg, Almanya'daki All Electric Society Parkı'nda bir DC şarj istasyonunda duran kamyon

Çözüm DC şarj ve doğrudan DC şebekesinde çift yönlü şarj

Endüstriyel DC şebekeler, güç üreticisinden DC şarj istasyonuna kadar uçtan uca doğru akım bağlantısını mümkün kılar. DC şarjı, şarj altyapısının doğrudan DC şebekesinden beslenmesi nedeniyle AC ile DC arasında çift dönüşüm ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu, enerji verimliliğini artırır, kayıpları azaltır ve yüksek şarj güçlerine olanak tanır.
DC şebekesindeki çift yönlü şarj, özellikle geleceğe hazır bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım sayesinde, elektrikli araçlar sadece enerji almakla kalmaz, aynı zamanda bu enerjiyi DC şebekesine geri besleyebilir. Böylece araç bataryaları, pik yükleri emen, yenilenebilir enerji kaynaklarını dengeleyen ve endüstriyel binaların besleme güvenliğini artıran aktif enerji depolama sistemleri haline gelir.

Blomberg, Almanya'daki All Electric Society Fabrikasındaki DC şarj istasyonunun görünümü

Phoenix Contact'ta DC şarjı DC şarj altyapısı verimli bir şekilde hayata geçirildi

Phoenix Contact, tutarlı bir sistem mimarisine dayalı endüstriyel DC şebekeleri üzerinden DC şarj çözümleri sunmaktadır. Kamuya açık AC şebekesi merkezi olarak 650 V DC şebekesine dönüştürülür ve DC hızlı şarj istasyonları bu şebekeye doğrudan bağlanır. Fotovoltaik sistemler ve batarya depolama sistemleri de doğrudan DC şebekesine beslenir ve AC güç şebekesi üzerinden dolambaçlı bir yol izlemeye gerek kalmadan şarj altyapısına enerji sağlar.
Çift yönlü şarj için verimli güç elektroniği, koruma teknolojisi ve bağlantı teknolojisinin yanı sıra akıllı kontrolörler kullanılmaktadır. Üst düzey bir enerji yönetimi sistemi ile birlikte, şarj süreci, araç bataryalarından geri beslenen enerji ve binanın enerji tedariki mükemmel bir şekilde koordine edilebilir. Bu sayede verimli, ölçeklenebilir ve geleceğe dönük bir DC şarj altyapısı oluşturulur.

Avantajlar DC şebekesinde DC şarj neden avantajlıdır?

  • Dönüşüm kayıplarının azaltılması yoluyla DC şarj sırasında daha yüksek verimlilik
  • İki yönlü şarj, araç bataryalarını enerji depolama cihazları olarak entegre eder
  • Yüksek kullanılabilirlik için verimli, merkezi olarak kontrol edilen güç dağıtımı
  • Endüstri ve ticaret için geleceğe hazır şarj altyapısı

İletişim

DC şebekesindeki DC şarj çözümleri konusunda size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız

Tobias Lüke, Phoenix Contact'ta DC teknolojisi Uygulama Uzmanı
Tobias Lüke
Phoenix Contact'ta DC teknolojisi Uygulama Uzmanı