DACMA GmbH ile Doğrudan Hava Yakalama sisteminin otomasyonu DACMA’nın modüler Doğrudan Hava Yakalama sistemi, H₂Mare projesinde sentetik yakıt üretimi için güvenilir bir şekilde CO₂ sağlıyor. Otomasyon çözümümüz, güvenli uzaktan erişim ile fonksiyonel emniyeti bir araya getirerek sistemin istikrarlı çalışmasını sağlar.

DACMA GmbH ile Doğrudan Hava Yakalama sisteminin otomasyonu

Müşteri profili


DACMA’nın Doğrudan Hava Yakalama sistemi

Doğrudan Hava Yakalama sistemleri üreticisi

  • Doğrudan Hava Yakalama (DAC) teknolojisi, CO₂'yi ortam havasından doğrudan arındırır ve böylece emisyonların azaltılmasına ve iklimin korunmasına aktif olarak katkıda bulunur.
  • DACMA GmbH, özellikle zorlu iklim koşullarına uygun, yüksek kaliteli ve ölçeklenebilir DAC sistemleri sunmaktadır.
  • H₂Mare projesinde, açık denizde rüzgâr enerjisinden e-yakıt üretiminin test edilmesi amacıyla DACMA’nın DAC sistemi kullanıldı.

Zorluk


H₂Mare projesi kapsamında yüzen test platformunda yer alan DACMA’nın Doğrudan Hava Yakalama sistemi

Açık deniz koşullarında DAC sistemi için otomasyon ve emniyet

DAC sistemi, yenilenebilir enerjiyle çalışan bir yüzer platformda karbon yakalamayı mümkün kılan ilk sistemdir. Yıllık kapasitesi yaklaşık 60 metrik tondur.

Zorlu açık deniz koşullarında bile güvenilir çalışmayı sağlayacak bir otomasyon çözümüne ihtiyaç duyuluyordu. Sistemin kontrolü ve izlenmesinin yanı sıra, güvenli uzaktan erişim ve fonksiyonel emniyet gerekliliklerine uygunluk da dikkate alındı.

Bu yenilikçi proje, mühendislik, uygulama ve devreye alma süreçlerinin tamamını tek bir kaynaktan sunabilecek ve bütüncül bir yaklaşımla destek sağlayabilecek bir iş ortağına ihtiyaç duyuyordu.

Çözüm


Güvenli kontrol bileşenlerine sahip Doğrudan Hava Yakalama sistemindeki kontrol panosu
mGuard Secure Cloud ve PLCnext Kontrolör içeren kontrol kabini
Fonksiyonel emniyet ürünleriyle birlikte Doğrudan Hava Yakalama sisteminde kontrol panosu
Güvenli kontrol bileşenlerine sahip Doğrudan Hava Yakalama sistemindeki kontrol panosu

PLCnext Technology’ye dayalı eksiksiz ürün portföyü, dar kapların içinde bile tasarım değişikliklerini esnek bir şekilde uygulamak ve sinyalleri güvenilir bir şekilde kaydetmek için kullanıldı. Bu sayede buhar jeneratörünün güvenli bir şekilde kontrol edilmesi de mümkün olur. Axioline F I/O modülleri, proses sinyallerinin büyük bir kısmını algılar. Axioline E modülleri, kontrol panosu gerektirmeden ve zorlu ortam koşullarında, yerden tasarruf sağlayacak şekilde doğrudan emici modüllerin üzerine monte edilir. Emniyetle ilgili sinyaller, özel olarak sertifikalandırılmış donanımlar tarafından işlenir. Sistem bileşenleri, PROFINET ve Modbus/TCP veya RTU gibi açık veri yolu sistemleri aracılığıyla birbirine entegre edilmiştir. Single Pair Ethernet (SPE) de özel bir switch aracılığıyla bağlanır.

PLCnext Kontrolör, tüm süreci ve buhar üretimini otomatikleştirir. Adsorpsiyon ve adsorbanın ısıtılması arasında geçiş yapılması gibi tam otomatik süreçler entegre edilmiştir. Uzaktan izleme ve uzaktan kontrol, aynı zamanda hedef odaklı müdahaleyi de mümkün kılar.

Kontrol teknolojisi hakkında daha fazla bilgi
mGuard Secure Cloud ve PLCnext Kontrolör içeren kontrol kabini

Uzaktan erişimle, bakım, diyagnostik ve onarım işlemleri uzaktan kolayca gerçekleştirilir. Süreçler ayrıca her an kontrol edilebilir ve izlenebilir. Bu işlemlerin güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için siber güvenlik hayati önem taşır. Çözümümüz, endüstriyel güvenlik donanımını şifreli bir bulut altyapısıyla bir araya getirir. Entegre güvenlik duvarına sahip mGuard güvenlik router'ı, sistemi yetkisiz erişimlere karşı güvenilir bir şekilde korur. Sunucu tabanlı, şifreli uzaktan erişim, mGuard Secure Cloud aracılığıyla sağlanır; böylece bakım ve izleme işlemleri, tesis içinde olduğu gibi gerçekleştirilebilir. PLCnext Technology ile entegrasyon, konumdan bağımsız olarak güvenli veri aktarımını ve azami esnekliği garanti eder.

Tüm işletim verileri ayrıca Proficloud.io’ya aktarılır. DAC sisteminin tam şeffaflığı ve verimli bir şekilde izlenebilmesi için KPI’lar ve durum bilgileri gösterge panellerinde görselleştirilebilir.

Uzaktan bakım hakkında daha fazla bilgi
Fonksiyonel emniyet ürünleriyle birlikte Doğrudan Hava Yakalama sisteminde kontrol panosu

Denizdeki DAC sistemi, yüksek basınç ve sıcaklık koşullarında buharla çalışır. Bu durum, yüksek fonksiyonel emniyet gerekliliklerine yol açmaktadır.

Burada, geniş ürün yelpazemizdeki sertifikalı emniyet bileşenlerimiz, güvenli çalışmayı garanti eder.

Buna ek olarak, sertifikalı emniyet uzmanlarımız özel bir çözüm ve gerekli belgeleri hazırladı.

Fonksiyonel emniyet hakkında daha fazla bilgi

Emniyetli karbon yakalama – güvenilir bir şekilde otomatikleştirilmiş

Videoda, proje katılımcıları H₂Mare projesinde Doğrudan Hava Yakalama sisteminin uygulanmasına ilişkin bilgiler paylaşıyorlar. Bu çalışmalar, CO₂'nin açık deniz koşullarında ilk kez nasıl güvenilir bir şekilde yakalanabileceğini ortaya koyuyor. Ayrıca, otomasyon, emniyet ve uzaktan erişim çözümlerimizin süreçlerin istikrarlı, güvenli, emniyetli ve küresel ölçekte şeffaf bir şekilde yürütülmesini nasıl sağladığını da öğreneceksiniz.

İletişim

İrtibat kişiniz, Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
İş Geliştirme Müdürü, Güçten-X'e
“Doğrudan Hava Yakalama sistemlerinizin güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak için size memnuniyetle tavsiyelerde bulunabilirim”.

Ürünler


Özet


H₂Mare projesinin açık deniz platformundaki proje katılımcıları

Sürdürülebilir karbon azaltımı için ölçeklenebilir çözüm

DACMA ile uzun süredir devam eden iş birliğimiz ve uçtan uca otomasyon ve güvenlik çözümümüz, açık deniz DAC sisteminin güvenilir bir şekilde çalışmasının temelini oluşturdu. Kontrol teknolojimiz tüm süreçlerin emniyetli ve bütüncül şekilde kontrol edilmesini sağlarken, entegre uzaktan erişim tüm işletme verilerine tam şeffaflık ve küresel erişim imkânı sunar.

Heligoland açıklarında gerçekleştirilen deneme çalışmalarının ardından, DACMA tarafından geliştirilen DAC sistemi Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü’ne (KIT) devredilecek. Orada, diğer endüstriyel süreçlerle birlikte, bu teknolojinin endüstriyel uygulamalar için ölçeklenebilirliği ve uzun vadeli istikrarı incelemeye alınacak.

Şunlar da ilginizi çekebilir: