Elektrikli araçlar için CCS şarj girişleri

Elektrikli araç üreticisi veya şarj teknolojisi sistem entegratörü müsünüz? Sizden haber almak için sabırsızlanıyoruz!
Çeşitli elektrikli araç türleri: elektrikli motosiklet, elektrikli minibüs, elektrikli otobüs, elektrikli kamyon, elektrikli ekskavatör, elektrikli tekne

Elektrikli araçlarınız için kısa şarj süreleri

Üniversal kullanıma yönelik CHARX connect universal CCS şarj girişlerimizle, elektrikli araçlar ve taşınabilir makineler için şarj sürelerini önemli ölçüde azaltan, 700 kW'a kadar şarj gücüne sahip Yüksek Güçlü Şarj arayüzü sunuyoruz. AC şarj girişleri ve GB/T şarj girişlerine ilave olarak tüm bölgeler ve uygulamalar için kapsamlı bir ürün portföyüne sahibiz.

Referanslar CCS şarj girişlerimizi başarıyla kullanan müşteriler

Logolu BMW elektrikli araçları
BMW Group önde gelen premium e-mobilite tedarikçilerinden biridir. 2017 yılından bu yana BMW ve MINI markalarının tamamen elektrikli modellerini, hızlı ve rahat şarjı kolaylaştıran araç şarj girişlerimizle teçhiz ediyoruz. (Fotoğraf: © BMW Group)
Hevtec ve Junttan – dünyanın ilk elektrikle çalışan kazık çakma makinesi
Hevtec, mobil makineler için elektrikli ve hibrit aktarma organlarının geliştirilmesi, entegrasyonu ve akıllı kontrolü konusunda uzmanlaşmış bir Finlandiya mühendislik şirketidir. Tip 2 CCS araç şarj girişimizi kullanan Junttan dünyanın ilk elektrikli kazık çakma makinesinin elektrifikasyonunu tamamladı.
Phoenix Contact'ın CCS araç şarj girişi elektrikli ekskavatörlerde kullanılıyor
İsviçre şirketi SUNCAR, inşaat makinelerinin ve ticari araçların elektrifikasyonunda uzmandır ve aynı zamanda kendi elektrikli ekskavatörlerini de üretmektedir. SUNCAR, Alman inşaat makinesi üreticisi KTEG ile birlikte diğer araçların yanı sıra KTEG ZE135 e-ekskavatörünü de elektrikli hale getirdi. HPC özellikli CCS şarj girişimiz bu üründe şarj arayüzü olarak kullanılıyor.
EVUM Motors aCar – logolu inşaat aracı
Bavyeralı EVUM Motors GmbH şirketi, belediye, tarım ve ormancılık sektörü için bataryalı bir minibüs olan aCar'ı sunuyor. İstikrarlı, sağlam ticari araç, yüksek IP koruma sınıfı sayesinde zorlu uygulama alanlarına ideal şekilde uyan CCS şarj girişlerimizle donatılmıştır.
Normet SmartDrive madenciliğin logolu aracı
Genel merkezi Finlandiya'da bulunan küresel bir teknoloji şirketi olan Normet, tünel inşaatı, yer altı madenciliği ve açık ocak madenciliği için tümü ultra hızlı şarja yönelik CCS şarj girişlerimizle donatılmış, batarya ile çalışan yenilikçi elektrikli araçlar üretmektedir.
Designwerk logolu kamyonu
İsviçre şirketi Designwerk Technologies AG, özel elektrikli kamyon üretiminde uzmanlaşmıştır. 680 HP'ye kadar ağır hizmet tipi kamyonlarda, 1.000 kWh'e kadar bataryalar bulunur. CCS şarj girişlerimiz hızlı şarj etmek için kullanılır.
Bir köprüde logolu Ebusco elektrikli otobüs
Hollandalı üretici Ebusco elektrikli otobüs üretmektedir. Yolcu taşıma sektöründe de pazar, yüksek mesafeler ve seyahat halinde hızlı şarj yeteneği talep etmektedir. Bu nedenle Ebusco, 500 kW'a kadar kısa süreli şarj için kullanılabilen araç şarj girişlerimize güveniyor.
Flux Mobilite'den CCS şarj arayüzlü e-otomobil
İsviçre şirketi Flux Mobilite, yenilikçi, emisyonsuz sürüş teknolojilerine sahip yüksek kaliteli hafif ticari araçlar geliştiriyor ve özel araçları elektrikli hale getiriyor. Şirket, CCS şarj girişlerimizin yanı sıra dizel araçların anında değiştirilmesini sağlayan esnek platform konseptimizi tercih etti.
Yarış pistinde logolu Stard elektrikli yarış otomobili
Araştırma ve geliştirme şirketi STARD, Avusturyalı Stohl Group'un bir parçasıdır ve motor sporlarındaki yarış otomobillerinin elektrifikasyonunda uzmanlaşmıştır. Su ve kir geçirmez CCS şarj girişlerimiz, e-ralli araçlarının ultra hızlı şarj edilmesi için kullanılmaktadır.
Araç şarj girişli Bucher Belediyesi temizlik aracı
Bucher Belediyesi, kamusal ve özel trafik alanlarındaki temizlik ve temizleme çalışmalarına yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir araç ve ekipmanların lider tedarikçisidir. Bucher Belediyesi 2016 yılında dünyanın ilk tamamen elektrikli kompakt süpürme makinesini piyasaya sürdü. Bucher Belediyesi, Phoenix Contact'ın araç şarj girişleriyle uluslararası şarj standartlarını karşılıyor.
Phoenix Contact'ın All Electric Society Parkı'ndaki elektrikli otobüs
Bir araç üreticisi olarak 1882 yılında kurulan İsviçreli aile şirketi HESS AG, yerel ulaşım için yenilikçi elektrikli otobüsler üretmektedir. HESS, Phoenix Contact'ın CCS araç şarj girişlerini kullanıyor.
Phoenix Contact'ın CCS şarj girişine sahip Verge motosikletleri
Finlandiyalı Verge Motorcycles şirketi, patentli motor teknolojisine sahip gelişmiş elektrikli motosikletler üretmektedir. CCS şarj girişlerimizin kullanılmasıyla, 350 km'ye kadar menzil ile 35 dakika veya daha fazla hızlı şarj kapasiteleri olanaklı hale geldi.
CHARX CCS şarj girişlerine sahip Solaris elektrikli otobüs
Solaris, Avrupa'nın önde gelen şehir içi ve şehirler arası otobüs üreticilerinden biridir. Şirket, emisyonsuz araçlar –elektrikli, hidrojenli ve troleybüs– geliştirmeye odaklanmaktadır. Solaris araçları Avrupa'da ve ötesinde 33 ülkede ve 850 şehirde kullanılmaktadır. Şirketin kalite ve yenilikçilik alanında çok sayıda ödül alan otobüsleri, güvenli ve hızlı şarj için CHARX CCS şarj girişleriyle donatıldı.
CHARX CCS şarj girişine sahip Sunreef Yachts
Sunreef Yachts, dünyanın önde gelen lüks yelkenli yat ve katamaran tasarımcısı ve üreticisidir. İmal edilen her katamaran, her motoryat ve her süperyat, kişiye özel olarak tasarlanır. Lüks, stil ve konforu sağlamak için her yat, özenle tasarlanmış ve hayata geçirilmiş bir vizyonu simgeler. Phoenix Contact'tan CHARX connect universal'ın tercih edilmesi aynı zamanda şarj kalitesine ve kullanıcı rahatlığına yapılan bir yatırım anlamına geliyor.

CCS şarj girişlerinin teknik özellikleri

Tip 2 CCS şarj girişine sahip elektrikli ekskavatör

Arazi kullanımı için optimize edilmiş CCS şarj girişleri Her türlü elektrikli araçta üniversal kullanım

Elektrifikasyon, otomobillerden inşaat makinelerine ve gemilere kadar tüm araç sektörlerinde hızla ilerliyor. Kısa şarj süreleri ve yüksek düzeyde güvenlik, e-mobilite'ye geçişin ön koşullarıdır ve bunlar yalnızca sıkı bir şekilde planlanan lojistikte gerekli değildir.
Araç şarj girişlerimiz her iki gereksinimi de karşılar: 700 kW'a kadar çok hızlı şarjın yanı sıra sıkı güvenlik ve kalite standartlarına da uygundur. Çok amaçlı olarak kullanılabilirler ve halihazırda aşağıdaki sektörlerdeki araçlarda başarıyla kullanılıyorlar:

Phoenix Contact tip 2 CCS araç şarj girişine sahip EVUM Motors aCar
  • Yolcu ve eşya taşımacılığı: otobüsler, kamyonlar, yarı römorklar, panelvanlar
  • Ormancılık ve tarım: Traktörler, yükleyiciler, taşınabilir makineler, transporter'lar
  • İnşaat ve madencilik: Ekskavatörler, tekerlekli yükleyiciler, damperli kamyonlar, yeraltı LHD makineleri
  • Denizcilik: Feribotlar ve motorlu tekneler
  • Kar araçları: Kar motosikletleri, kar temizleme araçları, paletli araçlar
  • Navlun lojistiği: Hava alanlarındaki, limanlardaki ve endüstrideki lojistik araçları
  • Şehirler ve belediyeler: Belediye, temizlik, atık yönetimi ve acil durum araçları
  • Özel araçlar: Otomobiller, motosikletler ve motorlu karavanlar
3D Görünüm

3D'de tüm detaylar

Ürünü en yüksek ayrıntı düzeyinde görüntüle Tip 2 CCS araç şarj girişi, yakınlaştırma ve döndürme fonksiyonları kullanılarak her açıdan görüntülenebilir.

Araç şarj girişlerinin CAD ve teknik verileri

CCS tip 1 araç şarj girişi
Tip 2 CCS araç şarj girişi
GB/T DC şarj girişleri
Tip 1 AC şarj girişi
Tip 2 AC şarj girişleri
CCS tip 1 araç şarj girişi

Tip 1 CCS araç şarj girişleri Kuzey Amerika ve Güney Kore'de elektrikli araçlarda ve taşınabilir makinelerde kullanılmaktadır. Tip 2 CCS şarj girişleriyle aynı montaj ölçülerine sahiptirler. Standart kablo uzunluğu 2 m'dir. Diğer kablo uzunlukları istek üzerine temin edilir.

Aktüatör

  • Kilitleme aktüatörünün besleme gerilimi: 12 V

Sıcaklık sensör teknolojisi

  • DC kontaklarında Pt 1000 sensörleri
  • AC alanında PTC zinciri

DC performans sınıfları

  • DC kablo kesit alanları: 35 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm²
  • Şarj akımı: 125 A, 200 A, 250 A, 375 A
  • Maksimum şarj akımı: 250 A, 500 A ve 500 A üzeri
  • Boost Modunda* maksimum şarj gücü:
    • 35 mm² DC kablo kesit alanıyla 250 kW (250 A/1.000 V)
    • 70 mm² ve ​​95 mm² DC kablo kesit alanlarıyla 500 kW (500 A/1.000 V)
    • 120 mm² DC kablo kesit alanıyla 500 kW'ın üzerinde (>500 A/1.000 V)

AC performans sınıfları

  • AC kablo kesit alanları: 6 mm² veya 16 mm²
  • Faz sayısı: 1
  • Şarj akımı: 48 A veya 80 A
  • Şarj gücü: 12 kW (48 A/250 V) veya 20 kW (80 A/250 V)

** Boost Modu, şarj işlemi sırasında kısa bir süre için elde edilebilecek maksimum şarj gücünü gösterir. Olası süre, çevresel koşullara ve araçtaki montaj tipine bağlıdır. Ayrıntılı bilgi için lütfen buradan indirebileceğiniz veya ürün sayfalarımızda bulabileceğiniz teknik veri sayfalarına bakın.*

Diğer bilgiler, tüm teknik detaylar ve çeşitli dillerdeki CAD ve veri sayfaları, e-mağazadaki ürün sayfalarımızdan indirilebilir.

Ürün listesine git
Tip 2 CCS araç şarj girişi

Tip 2 CCS araç şarj girişleri Avrupa, Avustralya, Grönland, Hindistan, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Amerika ve diğer ülkelerde elektrikli araçlarda ve taşınabilir makinelerde kullanılmaktadır. Tip 1 CCS şarj girişleriyle aynı montaj ölçülerine sahiptirler. Standart kablo uzunluğu 2 m'dir. Diğer kablo uzunlukları istek üzerine temin edilir.

Aktüatör

  • Kilitleme aktüatörünün besleme gerilimi: 12 V veya 24 V

Sıcaklık sensör teknolojisi

  • DC kontaklarında Pt 1000 sensörleri
  • AC alanında PTC zinciri

DC performans sınıfları

  • DC kablo kesit alanları: 35 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm²
  • Boost Modunda şarj akımı: 250 A, 500 A ve 700 A'e kadar
  • Kalıcı şarj akımı: 125 A, 200 A, 250 A, 375 A
  • Nominal gerilim: 1.000 V

AC performans sınıfları

  • AC kablo kesit alanları: 6 mm²
  • Faz sayısı: 1 veya 3
  • Şarj akımı: 32 A
  • Şarj gücü: 1-fazlı 8 kW (32 A/250 V) veya 3-fazlı 26 kW (32 A/480 V)

** Boost Modu, şarj işlemi sırasında kısa bir süre için elde edilebilecek maksimum şarj gücünü gösterir. Olası süre, çevresel koşullara ve araçtaki montaj tipine bağlıdır. Ayrıntılı bilgi için lütfen buradan indirebileceğiniz veya ürün sayfalarımızda bulabileceğiniz teknik veri sayfalarına bakın.*

Diğer bilgiler, tüm teknik detaylar ve çeşitli dillerdeki CAD ve veri sayfaları, online mağazadaki ürün sayfalarımızdan indirilebilir.

Ürün listesine git
GB/T DC şarj girişleri

Çin'de elektrikli araçlarda ve taşınabilir makinelerde GB/T DC araç şarj girişleri kullanılmaktadır. Standart kablo uzunluğu 2 m'dir. Diğer kablo uzunlukları istek üzerine temin edilir.

Sıcaklık sensör teknolojisi

  • DC kontaklarında Pt 1000 sensörleri
  • AC şarj girişleri için PTC zinciri

Aktüatör

  • Kilitleme aktüatörünün besleme gerilimi: 12 V

DC performans sınıfları

  • DC kablo kesit alanları: 35 mm² ve 70 mm²
  • Şarj akımı: 125 A ve 250 A
  • Şarj gücü: 125 kW (125 A/1.000 V) ve 250 kW (250 A/1.000 V)

AC performans sınıfları

  • AC kablo kesit alanı: 6 mm²
  • Fazlar: 1 veya 3
  • Şarj akımı: 32 A
  • Şarj gücü: 8 kW (32 A/230 V) ve 23 kW (32 A/415 V)

Diğer bilgiler, tüm teknik detaylar ve çeşitli dillerdeki CAD ve veri sayfaları, e-mağazadaki ürün sayfalarımızdan indirilebilir.

Ürün listesine git
Tip 1 AC şarj girişi

Tip 1 AC şarj girişlerimiz Kuzey Amerika, Japonya ve Güney Kore'deki elektrikli araçlarda ve taşınabilir makinelerde kullanılmaktadır. Bunlar tip 2 AC şarj girişleriyle aynı dış boyutlara ve vidalı bağlantı geometrilerine sahiptir. Standart kablo uzunluğu 2 m'dir. Diğer kablo uzunlukları istek üzerine temin edilir.

Aktüatör

  • Kilitleme aktüatörünün besleme gerilimi: 12 V

Sıcaklık sensör teknolojisi

  • PTC zinciri

AC performans sınıfları

  • AC kablo kesit alanları: 6 mm² veya 16 mm²
  • Faz sayısı: 1
  • Şarj akımı: 48 A veya 80 A
  • Şarj gücü: 12 kW (48 A/250 V) veya 20 kW (80 A/250 V)

Ürün listesine git
Tip 2 AC şarj girişleri

Tip 2 AC şarj girişlerimiz Avrupa, Avustralya, Grönland, Hindistan, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Amerika ve diğer ülkelerdeki elektrikli araçlarda ve taşınabilir makinelerde kullanılmaktadır. Bunlar tip 1 AC şarj girişleriyle aynı dış boyutlara ve vidalı bağlantı geometrilerine sahiptir. Standart kablo uzunluğu 2 m'dir. Diğer kablo uzunlukları istek üzerine temin edilir.

Aktüatör

  • Kilitleme aktüatörünün besleme gerilimi: 12 V veya 24 V

Sıcaklık sensör teknolojisi

  • PTC zinciri

AC performans sınıfları

  • AC kablo kesit alanı: 6 mm²
  • Faz sayısı: 1 veya 3
  • Şarj akımı: 32 A
  • Şarj gücü: 1-fazlı 8 kW (32 A/250 V) veya 26 kW (32 A/480 V)

Diğer bilgiler, tüm teknik detaylar ve çeşitli dillerdeki CAD ve veri sayfaları, e-mağazadaki ürün sayfalarımızdan indirilebilir.

Ürün listesine git
Doğrudan ürün sayfasına git
Geniş portföyümüzü keşfedin

Ürün sayfamızda şarj standardına, şarj gücüne, kablo uzunluğuna, şarj akımına ve kilitleme aktüatörüne göre filtreleme yapın.

Ürünlere git
CHARX connect üniversal araç şarj girişleri
CHARX control vehicle - araç şarj kontrolörü

Elektrikli araçlarınız için şarj kontrolörleri

CHARX control vehicle, bir elektrikli aracın CCS şarj girişleri aracılığıyla DC şarj sağlayan bağımsız bir araç şarj kontrolörüdür (EVCC). Kontrolör, DC şarj istasyonu ile elektrikli araç arasında Powerline (PLC) üzerinden yüksek seviye haberleşmeyi sağlar.

Müşteriye özel çözümler


Trunk için mobil şarj kabloları

Araçlarınız için Mode 3 şarj kablosu

Müşterilerinize, araç donanımının veya aksesuar yelpazenizin bir parçası olarak araca uygun bir AC şarj kablosu sunun. Ödüllü tasarıma sahip şarj kabloları CHARX Connect Comfort ile ekonomik CHARX Connect Eco versiyonu arasında seçim yapın. Şarj kablosunu bagajda taşımak ve güvenli şekilde saklamak için yüksek kaliteli taşıma çantası mevcuttur. Talep üzerine şarj kablosu ve çanta, araç markasına uyacak şekilde logonuzla özelleştirilebilir.

Özel irtibat kişiniz

Elektrikli araçlara yönelik bileşenlerimizle ilgili tüm sorularınız için

Murat Şenyüz
Murat Şenyüz
Head of Device Connection and E-Mobility
+90 530 157 15 63
Size şarj girişlerimiz ve araç şarj kontrolörlerimiz hakkında tavsiyede bulunmaktan mutluluk duyacağım; aramanızı veya e-posta iletmenizi sabırsızlıkla bekliyorum.
Phoenix Contact E-Mobility'nin genel merkezi Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Schieder-Schwalenberg kasabasında bulunuyor.

Phoenix Contact E-Mobility Güçlü ve güvenilir iş ortağınız

Phoenix Contact E-Mobility, kurulduğu 2013 yılından bu yana Phoenix Contact Grubu bünyesinde E-mobilite şarj teknolojisi konusunda uzmanlaşmıştır. Dünya çapında 800'den fazla çalışanımız ve 33.200 m² alan üzerinde 25 üretim hattımızla, network'e bağlanmış bir şarj altyapısının geliştirilmesi ve araçların elektriklendirilmesi için 500'den fazla ürün sunuyoruz. IATF sertifikası ile şirket, otomotiv endüstrisinin yüksek gereksinimlerini karşılamaktadır.