Bina kontrol sistemleri için bağlantı teknolojisi ve elektronik muhafazalar

Akıllı Bina Sistemleri

Bina sistem fonksiyonlarının akıllı kontrolü ve işletimi.

Broşürü indir
Bina kontrolü için bağlantı teknolojisi ve muhafaza içeren kontrol panosunun önünde bir çalışan

Uygulamalarınız - çözümlerimiz

Kontrolörler veya insan-makine arayüzleri (HMI'ler) olmadan binalarda akıllı otomasyon gerçekleştirmek mümkün olmazdı. Sensör ve aktüatörlerle birlikte, çalışma durumlarının belirlenip görüntülenmesini, ışık, ısı ve gölge gibi oda fonksiyonlarının otomatik olarak kontrol edilmesini mümkün kılarlar. Güvenilir çalışmayı sağlamak için kontrol teknolojisi arıza emniyetli ve aynı zamanda bakım söz konusu olduğunda sezgisel olmalıdır. İster sinyal göndermek veya veri aktarmak, ister güç dönüşümü için olsun - Phoenix Contact'ın cihaz bağlantıları ve elektronik muhafazaları bina teknolojisindeki çok sayıda uygulama için kanıtlanmış çözümler sağlar.

__Bina kontrolünde cihaz bağlantıları için ortak uygulamalar __

  • Ekran ve operatör panelleri
  • Sensörler ve aktüatörler
  • Kontrolörler

Bina kontrolünde cihaz bağlantıları için yaygın uygulamalar

  • Ekran ve operatör panelleri
  • Sensörler ve aktüatörler
  • Kontrolörler

Avantajlarınız

  • Geniş uygulama yelpazesi: Karttan karta, kablodan karta ve kablodan kabloya uygulamalar için çözümler
  • Esnek kullanım: Kontrol panosu ve bina tesisatlerı için elektronik muhafazalar ve bağlantı teknolojisi
  • Uyarlanabilir işlevsellik: Kolay kurulum ve kesintisiz işletme güvenliği için çok sayıda bağlantı ve kilitleme teknolojisi
  • Tek tip bileşen tasarımı: Tek kaynaktan sinyal, veri ve güç için cihaz bağlantıları ve konnektörler
Bina otomasyonu için BC serisi elektronik muhafazalar

Bina otomasyonu için BC modüler elektronik muhafazalar

BC modüler serisinden elektronik muhafazalarla, muhafazanın önündeki Push-in bağlantı teknolojisinin pratik kullanımından yararlanın. Her bir muhafaza bölmesi tüm gereklilikleri esneklikle karşılamak için özel olarak konfigüre edilebilir - örneğin SPT-THR 1,5 ve SPT-THR 2,5 serisi PCB klemenslerine sahip Push-in bağlantılar veya üç adet önceden tanımlanmış bağlantı derinliği için. Entegre dokunmatik ekrana, membran tuş takımlarına, 8 ve 16 kutuplu DIN ray konnektörüne sahip muhafaza kapakları aynı zamanda cihaz gerekliliklerine ideal uyum sağlar.

  • DIN 43880'e göre dağıtım panolarında kullanım için standart uyumlu muhafaza ve montaj ölçüleri
  • Seri ve paralel modül haberleşmesi için 8 veya 16 kut. HBUS konnektörü sayesinde montajı dağıtmadan modül değiştirme
  • Üç yönde PCB montajı ile cihaz geliştirmede serbestlik
PCB klemensleri ve PCB konnektörleri

PCB klemensleri ve PCB konnektörleri

Çok yönlü PCB klemensleri ve PCB konnektörleri

Kontrolörler ve HMI'lar gerçekleştirdikleri görevler kadar çeşitlilik arz eder. İşlevlerinin kapsamı da büyük ölçüde kullanıcıya yönelik fiziksel arayüzler tarafından belirlenir. Bir cihaz ne kadar sezgisel olarak çalıştırılabilirse, işletim süreçlerini o kadar güvenilir şekilde otomatikleştirebilir. Phoenix Contact'ın PCB klemensleri ve PCB konnektörleri, uzun yıllardan beri sezgisel bir bağlantı çözümü olarak kendi değerini kanıtlanmıştır.

  • PCB'ler için konnektörler ve klemensler
  • 2,5 - 5,08 mm pin aralıkları için
  • 24 A'e (IEC)/20 A'e (UL) kadar akımlar için
  • Vidalı veya yaylı versiyonlar
Geçmeli ve sökülebilir PCB bağlantıları için SKEDD direkt bağlantılı konnektörler

Geçmeli ve sökülebilir PCB bağlantıları için SKEDD direkt bağlantılı konnektörler

Geçmeli ve sökülebilir PCB bağlantıları için SKEDD direkt bağlantılı konnektörler

Kontrol cihazları için ihtiyaç duyulan teknik ekipman gerçekleştirdiği görevler kadar çeşitlilik arz eder. PCB bağlantıları için SKEDD direkt bağlantı konnektörleri doğrudan PCB'ye monte edilir. Başka bir bileşene gerek yoktur.

  • Lehimsiz emniyetli kilitleme için gövdeye bağlı perçinler
  • 3,5 mm ve 5,0 mm pin aralıkları için tek ve çift sıralı versiyonlar
  • Push-in yaylı bağlantı veya krimp bağlantı
  • 12 A'e kadar akım ve 320 V'a kadar gerilime kadar
PCB'lerin cihaz içindeki bağlantısı için karttan-karta konektörler

PCB'lerin cihaz içindeki bağlantısı için karttan-karta konektörler

PCB'lerin cihaz içindeki bağlantısı için karttan-karta konektörler

Endüstriyel elektronik cihazların bileşenleri gittikçe daha kompakt hale gelmektedir. Aynı zamanda bu bileşenler daha geniş bir işlev yelpazesi ve daha yüksek performans sunmaktadır. Cihaz içindeki PCB'lerin bağlantısı için karttan-karta konnektörler bu tip cihazların temelini oluşturur. Kontrolörler, frekans dönüştürücüler veya HMI'lar gibi bina teknolojisinde kullanılan merkezi olmayan ve modüler uygulamalar için özellikle uygundurlar.

  • 0,8 mm ve 1,27 mm kompakt pin aralıkları
  • Ekranlı ve ekransız versiyonlar
  • Farklı PCB yönleri için yatay ve dikey versiyonlar
  • 6 mm'den 12 mm'ye kadar istif yükseklikleri için
Yüksek bant genişlikleri için bakır bazlı veri konnektörleri

Yüksek bant genişlikleri için bakır bazlı veri konnektörleri

Bina kontrolünde yüksek bant genişlikleri için bakır bazlı data konnektörleri

Modern bina teknolojisi,çok sayıda fonksiyonun tam otomatik veya kullanıcı odaklı kontrolünü sağlar. Kontrolörler ve HMI cihazları sinyal ve verileri gece gündüz işler. Binalarda artan dijitalleşmeyi yönetebilmek için daha yüksek bant genişlikleri de gereklidir. Phoenix Contact'ın bakır bazlı data konnektörleri 10 Gbps'e kadar hızlarda emniyetli ve güvenilir iletim sağlar.

  • RJ45, USB ve D-SUB gibi standartlaştırılmış pin konnektör modelleri
  • IDC, piercecon ve yaylı bağlantı gibi hızlı bağlantılarla sahada kolay montaj
  • Dahili ve harici kullanım için çözümler
  • Fiziksel, mekanik ve elektriksel etkiler için güvenilir koruma konseptleri
Single Pair Ethernet (SPE) için cihaz ve kablo konnektörleri

Single Pair Ethernet (SPE) için cihaz ve kablo konnektörleri

Single Pair Ethernet (SPE) için cihaz ve kablo konnektörleri

Single Pair Ethernet (SPE) için standartlaştırılmış kablolar ve cihaz konnektörleri, sensör ve aktüatörlerin kapalı bir alanda uygulandığı her yerde kullanılmalı ve bakımı da kolay olmalıdır. SPE, kompakt ve verimli arayüzler için ideal çözümdür – örneğin, kontrolörler, HMI'lar ve sensörler için. Bina içindeki veri kablolamasında haberleşme protokolü olarak, kontrolör ile sensör arasındaki son birkaç metreyi kapsamak için Single Pair Ethernet kullanılır. Uygulamaya özgü optimize edilmiş kablolama bu nedenle cihazdan buluta geleceğe yönelik network oluşturmanın temelidir. Her seviyede istikrarlı, akıllı ve ölçeklenebilir uygulama networkü oluşturmaya olanak tanır.

Kompakt M8 - M12 yuvarlak konnektörler

Kompakt M8 - M12 yuvarlak konnektörler

Kompakt M8 - M12 yuvarlak konnektörler

Zorlu dış ortamlardaki invertörler, kontrolörler veya kameralar, PC'lere, HMI'lara veya işletim terminallerine güvenli veri aktarımı için genellikle IP65/IP67'ye kadar korumalı arayüzler gerektirir. M8 ila M12 metrik boyutlarındaki yuvarlak konnektörler burada avantajlarını gösterir. Standartlaştırılmış, kompakt, bağlantı uyumluluğu özelliği sunar ve zorlu ortamlarda bile güvenilirdirler. Birçok uygulamada yerleşik bir standart haline gelmişlerdir. Sensör ve aktüatörlerin Ethernet tabanlı haberleşmesi de yeni uygulama alanları açmaktadır. Geniş kodlama seçeneği, sinyal, veri ve güç iletimi için tek tip ve istikrarlı çözümler sağlar.

  • 17 kutba kadar sinyal iletimi için
  • 10 Gbps'ye kadar veri hızları için
  • 16 A/630 V'a kadar güçler için
  • Veri ve güç için hibrit konnektörler