Esnek ve enerji tasarruflu motor kontrolü CONTACTRON Speed Starter ile makine imalatı alanında motorları esnek ve verimli bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Burada size gıda sektöründe bir uygulama göstereceğiz. Tutku ve yeniliğin pratikte ne anlama geldiğini keşfedeceksiniz. Misyonumuz, basit motor kontrolü için uygun bir çözüm bulmak amacıyla müşterimizle birlikte çalışmaktır. Sizin için buradayız – bizimle irtabata geçmekten çekinmeyin.

Innovantia üretim salonu
Innovantia® Fabricación şirket logosu

Innovantia müşteri profili

Innovantia® Fabricación bir otomasyon çözümleri sağlayıcısıdır. Şirket ağırlıklı olarak tarım sektöründe yumurta üretimi için otomatik hatlar satmakta, entegre etmekte ve üretmektedir. Ayrıca Innovantia® Fabricación, inşaat sektörüne yönelik seramik üretimi için çeşitli makineler sağlamaktadır.

Yeniliğe ve ortaklığa güven - müşteri için problem çözücü speed starter

Hızlı yol vereci basit, güvenilir ve emniyetli olup büyük yer tasarruf sağlar. Kurulumu ve devreye alınması çok az zaman alır.

Ismael Huete Picazo - Innovantia, Spanien, CEO
Ismael Huete Picazo – Innovantia, İspanya, CEO
Bir dizi CONTACTRON Speed Starter'ın bulunduğu kontrol panosunun omuz hizasından görünümü

Kontrol panosu imalatı: Bir dizi CONTACTRON Speed Starter'ın bulunduğu kontrol panosunun omuz hizasından görünümü

Basit işletim konsepti – dar alanlarda bile verimlilik

Frekans konvertörleri genellikle değişken hızda çalışmayı içeren veya örneğin motorun hızlanma ve yavaşlamasının kontrol edilmesi gereken uygulamalarda kullanılır. CONTACTRON Speed Starter, kompakt bir motor yol vericinin avantajlarını geniş bir uygulama yelpazesi için bir frekans konvertörünün temel özellikleriyle birleştirir:
​

  • Ekran, düğme ve çalıştırma butonları aracılığıyla kolay ve sezgisel kullanım. Zaman alıcı parametrelendirmeye gerek kalmaz.
  • Sadece 35 mm'den başlayan toplam genişliğe sahip kompakt tasarım sayesinde kontrol panosu içinde yer tasarrufu.
  • Birçok sürücü teknolojisi uygulaması için temel işlevlere odaklanarak ekonomik bileşen yönetimi
CONTACTRON Speed Starter bir şişeleme tesisindeki kontrol panosuna yerleştirilmiş

Kontrol panosunda CONTACTRON Speed Starter kullanımı

Geniş bir uygulama yelpazesi için kolay motor kontrolü

CONTACTRON Speed Starter, özellikle iç lojistik ve konveyör teknolojisinde, makine imalatı, otomotiv endüstrisi veya gıda endüstrisi gibi alanlarda motorlara yönelik kontrol görevlerini kolay ve ekonomik şekilde uygulamanıza yardımcı olur.

Kontrol panosunda STO emniyet fonksiyonlu CONTACTRON Speed Starter'lar

Kontrol panosunda STO emniyet fonksiyonlu CONTACTRON Speed Starter'lar

Önce güvenlik – Güvenli Tork Kesme fonksiyonu

Entegre emniyet fonksiyonu, emniyetle ilgili acil duruş uygulamalarında herhangi bir ek kontaktör devresine gerek kalmadan kullanılmasına olanak tanır. Güvenli Tork Kesme (STO), motora artık dönüş için gerekli enerjinin verilmemesini sağlar. Böyece bu fonksiyon tetiklendikten sonra tork üretimi durur.

Sisteminizin verimliliğini ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmak mı istiyorsunuz?
STO işlevi, motor torkunu anında keserek sisteminizde acil durumlarda veya öngörülemeyen olaylarda hızlı ve güvenli müdahaleye olanak sağlar. Bu, yalnızca arıza süresini en aza indirmekle kalmaz, aynı zamanda olası kazaları ve yaralanmaları da önler ve emniyetli bir çalışma ortamı yaratır.

Kişisel irtibat
Sizi ziyaret etmekten mutluluk duyarız!

CONTACTRON Speed Starter hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, uzmanlarımızla iletişime geçmeniz yeterlidir.

Bizimle irtibata geçin
CONTACTRON Speed Starter uzmanlarımız bir kontrol panosu montaj paneli önünde sohbet ediyor