Instalações ferroviárias disponíveis e seguras e modernização econômica

Atualização digital para a tecnologia de sinalização Soluções inteligentes da Phoenix Contact

A infraestrutura ferroviária coloca altas demandas aos componentes. São utilizados em aplicações relevantes para a segurança e asseguram a disponibilidade da exploração de ferrovias. Simultaneamente, a infraestrutura ferroviária é cada vez mais digital. São necessárias soluções inteligentes permitindo funções como o monitoramento e diagnóstico remotos, bem como serviços Cloud. Os produtos e soluções da Phoenix Contact satisfazem estas demandas elevadas e oferecem, em simultâneo, interfaces digitais para tornar a infraestrutura inteligente uma realidade na ferrovia.

As nossas aplicações para a infraestrutura ferroviária e tecnologia de sinalização


Digitalização na exploração de ferrovias

Implementar a transformação digital

A Phoenix Contact oferece o portfólio adequado para a digitalização da tecnologia ferroviária: instalação confiável, transmissão de sinais segura e comunicação de dados em tempo real, bem como serviços Cloud permitem digitalizar a infraestrutura ferroviária.

Exemplos de aplicação:

Tecnologia de sinalização na estação ferroviária

Garantir a disponibilidade do sistema da infraestrutura ferroviária

Evitar falhas, aproveitar capacidades: os produtos da Phoenix Contact oferecem interfaces digitais permitindo o diagnóstico remoto e a manutenção preventiva - para a máxima disponibilidade e segurança de instalações de sinais.

Exemplos de aplicação:

Instalação ferroviária em uma passagem de nível

Garantir a exploração segura de ferrovias

O processo operacional seguro tem a máxima prioridade no tráfego ferroviário. A fim de qualificar produtos para a operação, é necessário garantir, p. ex. a ausência de efeitos para os circuitos de sinal e outros equipamentos. Estas demandas são consideradas pela Phoenix Contact logo durante o desenvolvimento de produtos.

Exemplos de aplicação:

Modernização da infraestrutura ferroviária em trilhos ferroviários

Atualizar instalações existentes e otimizar custos

Para ser possível continuar a operar uma instalação completa da tecnologia ferroviária e de sinalização, muitas vezes é necessário substituir peças individuais. Com componentes disponíveis em série, que podem ser integrados sem problemas em instalações existentes, a Phoenix Contact possibilita uma modernização econômica da infraestrutura ferroviária.

Exemplos de aplicação: