Soluções de comutação na operação de teste para a migração de postos de manobra de agulhas
Exemplo de aplicação para a modernização de instalações de infraestrutura ferroviária
Comutar no ensaio entre postos de manobra de agulhas antigos e novos durante a migração
Na migração entre um posto de manobra de agulhas clássico e digital, tipicamente a nova tecnologia do posto de manobra de agulhas é configurada em paralelo à instalação antiga existente. Depois de um teste exaustivo da nova instalação, ela é conectada aos dispositivos da instalação exterior. Isso é efetuado uma única vez com a operação imediata da nova instalação e a desmontagem da instalação antiga ou, alternativamente, são efetuados vários ensaios durante a parada operacional noturna. No caso de um ensaio durante a noite, o posto de manobra de agulhas precisa ser comutado de novo para a instalação antiga, de modo a assegurar o funcionamento durante diurno. Com isso, pode ser necessário comutar várias vezes entre a instalação antiga e nova, até a nova instalação estar testada por completo com sucesso e ser possível uma colocação em funcionamento definitiva.
A comutação entre a instalação antiga e nova requer dispositivos eletromecânicos que, após a colocação em funcionamento definitiva, podem ser revertidos sem intervenção no cabeamento, p. ex., bornes de seccionamento da Phoenix Contact.
Tecnologia de conexão para a infraestrutura ferroviária
Mais informações sobre os produtos adequados: