Reequipamento de proteção contra raios em quadros de comando de postos de manobra de agulhas

Exemplo de aplicação para a modernização de instalações de infraestrutura ferroviária

CLIXTRAB no quadro de comando

CLIXTRAB pode ser integrado em quadros de comando existentes

Quando os postos de manobra de agulhas baseados em relés são modificados em postos de manobra de agulhas eletrônicos, a maioria dos equipamentos eletrônicos sensíveis são integrados na engenharia de sistemas. É necessário assegurar uma proteção contra influências ambientais, como sobretensões transitórias. Por isso, na sequência da modernização também é necessário recondicionar os dispositivos de proteção contra surtos como proteção contra raios.

Neste contexto, se os operadores desejarem continuar a usar os quadros de comando existentes, eles atingem muito rapidamente limites. Pois muitas vezes o espaço no quadro de comando não é suficiente para a proteção contra raios. Em especial, em quadros de comando em áreas exteriores o espaço é simplesmente demasiado limitado ou a troca do quadro de comando é muito dispendiosa.

Para isso, a Phoenix Contact oferece uma proteção contra raios necessitando apenas do espaço de montagem de um borne anterior e sem requerer espaço adicional.

Contato
Proteção contra raios e sobretensão para a infraestrutura ferroviária

Proteção contra raios e sobretensão para a infraestrutura ferroviária

Mais informações sobre os produtos adequados: