Proteção contra raios e surto para a infraestrutura ferroviária
Mais informações sobre dispositivos de proteção contra surtos e raios, bem como dispositivos de teste adequados, para a tecnologia de sinalização podem ser encontradas abaixo. Nossos especialistas em ferrovias terão todo o gosto em assessorar você.
CLIXTRAB Dispositivo de proteção para cabos de sinal e de dados
A família de produtos CLIXTRAB foi concebida para a proteção de instalações da tecnologia de sinalização com demandas elevadas para a tecnologia de segurança. É composta por réguas de bornes push-in e o respectivo plugue para dispositivo de proteção contra surtos. Graças ao seccionamento tipo faca integrado e aos acessórios padronizados, CLIXTRAB permite você efetuar muitas tarefas de medição e teste em suas instalações e cabos de sinal. CLIXTRAB protege a eletrônica sensível do posto de manobra de agulhas, sem influenciar de forma não permitida os circuitos de sinal. Assim é satisfeita a pré-condição de também ser possível uma utilização em instalações relevantes para a segurança. Graças aos circuitos de proteção de alto desempenho, com proteção contra sobrecarga integrada, CLIXTRAB garante uma disponibilidade do sistema especialmente alta. Em caso de sobrecarga é efetuada uma indicação local. Além disso, para a consulta do estado pode ser usado um conjunto de sinalização remota, emitindo uma mensagem de erro através de um contato sem potencial de terra. CLIXTRAB cumpre as normas e diretrizes internacionais como, p. ex., a Deutsche Bahn RIL 819.0808.
Dispositivos de proteção contra surtos para o fornecimento de energia
Uma alta disponibilidade da infraestrutura requer não só dispositivos de proteção contra surtos para os cabos de sinal e de dados, mas também dispositivos de proteção para o fornecimento de energia. Na escolha do dispositivo de proteção contra surtos certo é importante prestar atenção a um grande número de fatores específicos para a indústria ferroviária. É necessário prestar atenção a diferentes níveis de tensão e frequências, uma vez que a alimentação pode ser efetuada através da rede, através de corrente de tração ou também através de geradores de emergência. Além disso, também devem ser corretamente consideradas tensões de influência causadas por correntes de retorno operacionais.