Fontes de alimentação para a infraestrutura ferroviária

Fontes de alimentação para a área interior e exterior

Nossas fontes de alimentação altamente disponíveis e nossos conversores DC/DC estão adaptados para as demandas da tecnologia de sinalização. Graças a um elevado grau de eficiência e à utilização de componentes de alta qualidade, p. ex. condensadores Longlife, nossos produtos alcançam uma alta confiabilidade (MTBF 40 °C >500.000 h) e uma longa vida útil operacional. Além disso, para a utilização em instalações exteriores dispõem de uma faixa de temperatura ampliada e de eletrônica com pintura de proteção.

Conversores DC/DC na tecnologia de sinalização

Conversores DC/DC

Na tecnologia de sinalização no posto de manobra de agulhas são utilizados conversores DC/DC para a conversão de tensões de controle. O isolamento galvânico integrado permite adicionalmente o desacoplamento e a supressão de interferências de dois potenciais, assim como a criação de uma rede de alimentação sem aterramento. Depois de trajetos mais longos dos cabos com uma queda de tensão, conversores DC/DC renovam a tensão existente. Para postos de manobra de agulhas digitais deve escolher soluções de conversor capazes de converter tensões de bus DC para a tensão de controle convencional.

Fontes de alimentação ininterrupta para o diagnóstico remoto na tecnologia ferroviária

Fontes de alimentação ininterrupta para o diagnóstico remoto

Com o nosso sistema QUINT, você está preparado para a digitalização da tecnologia ferroviária! Integre nossas fontes de alimentação, fontes de alimentação ininterrupta e acumuladores de energia em sua rede e beneficie de abrangentes possibilidades de diagnóstico. Para ser possível reproduzir sem complicações os ajustes do equipamento, nossas fontes de alimentação estão equipadas com uma interface de configuração parametrizável. Além disso, nossas fontes de alimentação ininterrupta possuem uma interface de comunicação que comunica o estado do equipamento em tempo real e recebe comando do controlador. Dessa forma, pode em qualquer altura consultar o estado de equipamentos e acumuladores de energia.

Fonte de alimentação para a tecnologia de comando e de segurança

Fontes de alimentação com uma vantagem em termos de segurança

Para as fontes de alimentação, alimentando módulos relevantes para a segurança da tecnologia de comando e de segurança, deve ser considerado o valor da tensão de saída. Especialmente nas considerações para comprovar a segurança. Um equipamento com defeito pode fornecer uma tensão de saída elevada, resultando na distorção do sinal. Isto, por seu lado, compromete a segurança operacional. As nossas fontes de alimentação permitem você excluir quase por completo este caso de erro: elas dispõem de uma dupla proteção contra sobretensão na saída e fornecem de forma confiável uma tensão do lado secundário de, p. ex., 24 V.

Fonte de alimentação com isolamento de proteção

Fontes de alimentação com isolamento de proteção

Em postos de manobra de agulhas existem aplicações com a medida de proteção de um ambiente isolador. Para proteger contra choque elétrico, aqui são utilizados equipamentos com isolamento de proteção da classe de proteção II. Para esse efeito são adequadas as nossas fontes de alimentação QUINT POWER abaixo de 100 W, uma vez que devido a seu conceito de isolamento e da caixa isoladora não necessitam de uma conexão do condutor de proteção.