Controladores para tarefas de diagnóstico e manutenção

Controladores para tarefas de diagnóstico e manutenção

Para o computador do posto de manobra de agulhas relevante para a segurança permanecer independente e não ser sobrecarregado com tarefas adicionais, para as tarefas de diagnóstico de manutenção são tipicamente utilizados controladores e módulos I/O em separado e não seguros. A estes se aplicam inúmeras demandas elevadas: isso inclui uma alta disponibilidade e resistência EMC. Adicionalmente, podem ser necessárias uma faixa de temperatura ampliada e placas de circuito impresso pintadas, em caso de os componentes serem utilizados em caixas de comando na área exterior. O sistema I/O Axioline é perfeitamente adequado para esta tarefa. Ele cumpre as demandas de EMC e ambientais elevadas. Os controladores da família PLCnext Control se baseiam em uma plataforma aberta e, por isso, são programáveis tanto em IEC 61131-3 como também em linguagem de alto nível.

Switch para a indústria ferroviária

Switches para Ethernet Industrial

A interligação dos controladores utilizados para efeitos de diagnóstico e manutenção é efetuada através de redes de dados próprias, operadas em separado da infraestrutura de comunicação relevante para a segurança. Para a disponibilidade, a compatibilidade eletromagnética e as condições ambientais se aplicam demandas comparáveis como para a tecnologia de comando. Quer sejam Switches Gerenciáveis ou Não Gerenciáveis com conexão de condutor de fibra óptica ou de cobre – nós temos a solução adequada.

Roteadores de segurança mGuard

Tecnologia mGuard Segurança para a rede

Com o aumento da interligação de sistemas de controle e automação com a Internet, as redes também estão mais expostas a ciberataques. Dessa forma, as demandas de segurança também se tornam mais importantes. Com a nossa tecnologia mGuard oferecemos a você uma solução de segurança que pode ser integrada sem problemas em seus sistemas. A espinha dorsal do nosso sistema são os nossos roteadores de segurança mGuard. Eles oferecem funções especiais de firewall. Com a mGuard Secure Cloud você recebe adicionalmente um sistema para a manutenção remota fácil e segura.

LWL-Medienkonverter

Conversores de mídia de condutor de fibra óptica

A tecnologia de condutor de fibra óptica é especialmente adequada para a comunicação na tecnologia de sinalização, uma vez que garante a máxima distância de transmissão com altas taxas de transmissão de dados. Para integrar suas interfaces com cobre em redes de dados com condutor de fibra óptica, você simplesmente utilizar nossos conversores de mídia de condutor de fibra óptica. Para o monitoramento você pode usar um contato de comutação sem potencial de terra que comunica uma reduzida qualidade de transmissão ótica.