Kommunikation elektronisches Stellwerk mit relaisbasierender Bahnübergangssteuerung

Exemplo de aplicação para a modernização de instalações de infraestrutura ferroviária

Posto de manobra de agulhas eletrônico com tecnologia de relés na passagem de nível

Interligar o posto de manobra de agulhas eletrônico com tecnologia de relés na passagem de nível

No âmbito da modernização gradual da infraestrutura ferroviária pode acontecer um posto de manobra de agulhas existente baseado em agulhas ser substituído por um digital, enquanto a passagem de nível mantém a tecnologia de relés. Neste caso, as tecnologias de relés e digital têm de ser operadas em conjunto. Isto representa altas demandas, em especial, para a comunicação de dados.

A Phoenix Contact soluciona este desafio com a ajuda de uma comunicação SIL 3 modular e fácil através de sistemas de bus padronizados, funcionando adicionalmente de forma confiável em um elevado alcance de mais de 6,5 km.

Contato
Automação e tecnologia de comunicação

Automação e tecnologia de comunicação para a infraestrutura ferroviária

Mais informações sobre os produtos adequados: