Alimentar equipamentos relevantes para a segurança com o nível de tensão requerido

Exemplo de aplicação sobre a exploração segura de ferrovias

Exemplo de aplicação: alimentar instalações ferroviárias na faixa de tensão operacional

Alimentar instalações ferroviárias na faixa de tensão operacional

Existem componentes da tecnologia de sinalização relevantes para a segurança em que a segurança operacional é comprometida através de uma tensão de alimentação demasiado alta, porque isso pode resultar em uma falsificação dos sinais. Isto é, a faixa de tensão operacional destes dispositivos não pode ser de modo algum excedida. Porém, neste contexto o excedimento não se refere a uma sobretensão transitória na faixa kV, mas a sobretensões na faixa percentual. Nas fontes de alimentação que alimentam módulos relevantes para a segurança da tecnologia de comando e de segurança, nas considerações para a comprovação de segurança deve ser respeitado o nível da tensão de saída. Os erros devem ser excluídos através de medidas correspondentes. Um monitoramento de tensão separado e permanente pode cumprir esta demanda, mas é muito dispendioso.

De modo a excluir quase por completo o caso de falha, a Phoenix Contact tem em seu portfólio fontes de alimentação dispondo de uma dupla proteção contra sobretensão na saída. Assim, as fontes de alimentação fornecem de forma confiável a tensão do lado secundário de, p. ex., 24 V.

Contato
Fontes de alimentação

Fontes de alimentação para a infraestrutura ferroviária

Mais informações sobre os produtos adequados: