Fontes de alimentação para o posto de manobra de agulhas e no trilho
Exemplo de aplicação sobre a disponibilidade do sistema na infraestrutura ferroviária
Nosso portfólio de fontes de alimentação para suas demandas ferroviárias
Com a migração de postos de manobra de agulhas baseados em relés para postos de manobra de agulhas eletrônicos ou digitais surgem novas necessidades para soluções de fonte de alimentação. São necessários, p. ex., LEUs (Lineside Electronic Units) ou se trata de manter a tecnologia convencional de comando e de segurança (LST) como estratégia de reserva. Por vezes, é necessário integrar alimentações redundantes de diferentes fontes, como a rede de energia e a linha de contato, ou têm que ser encontradas soluções adequadas tanto para instalações exteriores como interiores.
Até agora, as fontes de alimentação foram concebidas para postos de manobra de agulhas centrais. Com isso, no passado foram frequentemente usados equipados inadequados que não correspondiam ao padrão industrial, em especial em termos de confiabilidade e formato.
A Phoenix Contact desenvolveu soluções de fonte de alimentação que combinam um formato compacto com a confiabilidade, estão adaptadas para as elevadas demandas da tecnologia de sinalização, cumprem as respectivas normas ferroviárias e se caracterizam por sua imunidade a interferência e resistência a influências ambientais.
Fontes de alimentação para a infraestrutura ferroviária
Mais informações sobre os produtos adequados: