Transmitir dados em alta velocidade pensando no futuro

Transmitir dados em alta velocidade pensando no futuro

As caixas de distribuição servem de pontos de transferência e transmissão entre o nível de campo (cabo de fibra óptica) e os componentes ativos da infraestrutura de comunicação (switches). Nossas caixas de distribuição oferecem muito espaço para a conexão segura de condutores de fibra óptica, mantendo medidas externas compactas. Podem ser utilizadas entre -25 e +70 °C, e determinadas variantes mesmo entre -40 e +85 °C. Graças a seus diferentes tipos de fibra e de conector, bem como até doze conexões frontais Duplex, nossas caixas de distribuição são flexíveis e com futuro assegurado.

Identificação robusta para instalações exteriores

Identificação robusta para instalações exteriores

Para a identificação na área exterior se adequam as placas em aço inoxidável. Elas resistem durante décadas até mesmo a condições atmosféricas extremas. Para a identificação dos materiais em aço inoxidável você pode utilizar nosso TOPMARK NEO. Ele processa 650 materiais de identificação como aço inoxidável, alumínio, ABS, poliacrílico e policarbonato.

Caixas de montagem para eletrônica para a modificação e modernização

Caixas de montagem para eletrônica para a modificação e modernização

Para ser possível continuar a utilizar equipamentos da infraestrutura ferroviária ou para equipar novas interfaces, pode ser necessário os integrar em caixas modernas ou reequipar com uma conexão de equipamento plugável. Para esse efeito, utilize a ampla gama de nossas caixas de montagem para eletrônica disponíveis em série.

Cabeamento de sistema VARIOFACE

Cabeamento de sistema VARIOFACE

Um cabeamento rápido, sem erros e uniforme pode ser obtido de forma especialmente confiável com base em cabos de sistema pré-montados como, p. ex., nosso cabeamento de sistema VARIOFACE. O VARIOFACE é um conceito de cabeamento especificamente desenvolvido para o acoplamento a módulos I/O de diversos equipamentos de automação. Ele integra adaptadores frontais, cabos de sistema e módulos com diferentes funções como relé, relé de estado sólido ou conector de passagem por encaixe.

Industrial Wireless

Industrial Wireless

Para aplicações ferroviárias não relevantes para a segurança é cada vez mais utilizada a comunicação sem fio, em especial em situações onde o uso de um cabo pode causar custos e esforços excessivamente elevados. Dependendo do caso de aplicação, a Phoenix Contact oferece diferentes tecnologias sem fio como Trusted Wireless, Bluetooth ou WLAN (IEEE 802.11).

Impressão 3D - Manufatura aditiva de peças especiais e de reposição

Impressão 3D - Manufatura aditiva de peças especiais e de reposição

Na manufatura aditiva, componentes tridimensionais são "impressos" camada a camada desde um material de base sem forma. O desenvolvimento de novos materiais versáteis e da permanente otimização dos processos de fabricação permite abrir sempre novas áreas de aplicação para a manufatura aditiva – também na indústria ferroviária. Aqui, a impressão 3D tem uma especial importância para o recondicionamento de instalações antigas. Um fator decisivo é seguramente a possibilidade de utilizar diferentes metais e plásticos para a fabricação de peças de reposição no tamanho de lote 1.