Fornecimento de energia para postos de manobra de agulhas eletrônicos e digitais

Exemplo de aplicação sobre a transformação digital na infraestrutura ferroviária

Alimentar postos de manobra de agulhas eletrônicos e digitais com corrente

Alimentar postos de manobra de agulhas eletrônicos e digitais com corrente

Os postos de manobra de agulhas clássicos dispõem de uma arquitetura central – tanto em termos de transmissão de dados como de fornecimento de energia. Porém, com a digitalização progressiva da infraestrutura ferroviária também aumenta o número de unidades descentralizadas que também precisam ser alimentadas com energia. As soluções de fonte de alimentação para instalações descentralizadas colocam desafios especiais para o conceito de redundância e o nível de tensão: a tensão de alimentação necessária precisa ser disponibilizada também em trajetos longos de uma forma o mais possível sem perdas e, para os dispositivos finais, sem interrupções.

A Phoenix Contact dispõe de produtos padronizados (COTS) em vez de soluções especiais dispendiosas. Para satisfazer as demandas individuais do conceito de fornecimento de energia, nossas fontes de alimentação podem ser construídas como soluções modulares.

Contato
Fontes de alimentação

Fontes de alimentação para a infraestrutura ferroviária

Mais informações sobre os produtos adequados: