Registrar, processar e disponibilizar de acordo com as necessidades as informações de diagnóstico sobre o estado da instalação

Exemplo de aplicação sobre a transformação digital na infraestrutura ferroviária

Exemplo de aplicação: informações de diagnóstico na infraestrutura ferroviária

Registrar e processar de forma objetiva as informações de diagnóstico

Com a construção de uma infraestrutura ferroviária descentralizada, o diagnóstico e a manutenção de equipamentos se tornam mais complexos, pois os dispositivos ficam distribuídos na linha e deixam de estar reunidos no posto de manobra de agulhas central. De modo a, mesmo assim, reduzir o mais possível os custos para o controle de estado dos dispositivos, os meios adequados são o diagnóstico remoto e a manutenção remota. Mas também é necessário processar o fluxo de dados que chega ao centro de controle. Para implementar o monitoramento remoto, o diagnóstico e a manutenção preventiva de uma forma realmente simples, é mais eficiente que os dados adquiridos de modo descentralizado também sejam pré-processados de modo descentralizado e somente transmitir os dados relevantes para o centro de controle.

Os produtos da Phoenix Contact ajudam você na construção de um diagnóstico remoto simples com software de programação para um grande número de sistemas, interfaces e protocolos de comunicação. Também é possível uma integração fácil no banco de dados do cliente.

Contato
Automação e tecnologia de comunicação

Automação e tecnologia de comunicação para a infraestrutura ferroviária

Mais informações sobre os produtos adequados: