Aspectos de segurança para a equipe de operação e de manutenção

Exemplo de aplicação sobre a exploração segura de ferrovias

Operação, teste e manutenção seguros de dispositivos da infraestrutura ferroviária

Operação, teste e manutenção seguros de dispositivos da infraestrutura ferroviária

Além das demandas para a exploração segura de ferrovias para os passageiros, também devem ser cumpridas demandas de segurança para a equipe de operação e de manutenção. Os equipamentos eletrotécnicos quase nunca são desligados e, por isso, representam permanentemente uma fonte de perigo. Além disso, em especial na área da baixa tensão é necessário efetuar com frequência medidas de teste, manutenção e reparação sob tensão. Por este motivo, previamente é necessário garantir a segurança de pessoas através de medidas adequadas.

Em especial em antigos postos de manobra de agulhas existem aplicações com a medida de proteção de um ambiente isolador. Aqui devem ser usados dispositivos com isolamento de proteção da classe de proteção II, uma vez que devido a seu conceito de isolamento e da caixa isoladora oferecem segurança elétrica mesmo sem um contato do condutor de proteção.

Os componentes eletromecânicos "simples" também têm que oferecer altos padrões de qualidade eletrônica e características construtivas para garantir uma proteção contra tensão de contato: isso é implementado, entre outros, através de proteção contra toque, bloqueios de comutação, facas de desconexão, conectores de teste isolados e resistência a tensão de impulso. Os laboratórios de teste da Phoenix Contact certificados conforme ISO 17025 garantem os altos requisitos de qualidade.

Contato