Equipar instalações da tecnologia de sinalização com proteção contra raios considerando aspectos de segurança

Exemplo de aplicação sobre a exploração segura de ferrovias

Instalações da tecnologia de sinalização com proteção contra sobretensão

Proteção contra sobretensão para instalações ferroviárias da tecnologia de sinalização

Com a introdução de postos de manobra de agulhas eletrônicos e digitais (ESTW e DSTW) na infraestrutura ferroviária, na tecnologia de comando e de segurança são utilizados cada vez mais dispositivos eletrônicos sensíveis. Para os proteger contra descargas atmosféricas e sobretensões transitórias, são montados dispositivos de proteção contra surtos como proteção contra raios. Como a proteção contra raios é diretamente conectada nos circuitos de sinal, é imprescindível considerar aspectos de segurança.

Os dispositivos de proteção contra surtos devem permanecer sem efeitos, isto é, funcionar com impedância neutra em um percurso paralelo a todos os cabos de sinal. A energia necessária para esse efeito não pode ser retirada do percurso de sinal. O indicador de estado deve funcionar independentemente do estado do sinal. Não são permitidas correntes de fuga representando qualquer tipo de risco para o funcionamento. A montagem e desmontagem dos dispositivos de proteção contra surtos não podem resultar em uma interrupção do circuito de sinal, isto é, não pode ser prejudicado o funcionamento em curso. Para a elaboração da comprovação de segurança, o fabricante precisa disponibilizar os parâmetros relevantes.

A Phoenix Contact oferece soluções correspondendo a estas demandas e que satisfazem a diretriz DB 819.0808 da Deutsche Bahn.

Contato
Proteção contra raios e sobretensão para a infraestrutura ferroviária

Proteção contra raios e sobretensão para a infraestrutura ferroviária

Mais informações sobre os produtos adequados: