Proteger a comunicação de dados contra acesso não autorizado

Exemplo de aplicação sobre a exploração segura de ferrovias

Redes de instalações da tecnologia de sinalização protegidas contra acessos não autorizados

Proteger redes de instalações da tecnologia de sinalização contra acessos não autorizados

Com a digitalização progressiva, também são construídas cada vez mais redes de comunicação e de dados para a infraestrutura ferroviária. Mesmo que não se encontrem na área essencial da tecnologia de comando e de segurança (LST), mas sendo utilizadas para o diagnóstico remoto ou o monitoramento de energia e de instalações, essas redes precisam ser protegidas contra acesso não autorizado. Por um lado, estes sistemas também são imprescindíveis para a exploração sem problemas de ferrovias e, por outro lado, através de sistemas secundários é possível acessar a sistemas essenciais.

O aumento da descentralização da arquitetura instalações dificulta adicionalmente a proteção confiável. As redes de dados são amplamente ramificadas – por vezes até dentro de instalações exteriores e nem cada parte da instalação integrada na rede pode ser protegida no local contra acesso não autorizado.

Os roteadores de segurança da Phoenix Contact formam a espinha dorsal de segurança de sua infraestrutura e oferecem a proteção necessária contra acesso não autorizado – de forma central e descentralizada.

Contato
Automação e tecnologia de comunicação

Automação e tecnologia de comunicação para a infraestrutura ferroviária

Mais informações sobre os produtos adequados: