Registrar transientes com tecnologia de medição e tomar as medidas certas de forma objetiva

Exemplo de aplicação sobre a transformação digital na infraestrutura ferroviária

Registrar sobretensões transientes e tomar medidas

Registrar sobretensões transientes e tomar medidas

As instalações da infraestrutura ferroviária são tipicamente muito ramificadas e abrangem cada vez mais equipamentos eletrônicos instalados de forma central e descentralizada. Geralmente, são equipadas com uma proteção contra sobretensão, embora muitas vezes seja difícil detectar a causa do dano e o efeito devido à distribuição em uma grande superfície e à conexão galvânica. Desse modo, por seu lado somente em um grau limitado é possível tomar medidas precisas de manutenção e reparação.

A Phoenix Contact desenvolveu um sistema permitindo de forma muito fácil medir com exatidão correntes de surto e registrar sobretensões transientes e, assim, estabelecer uma relação entre a causa e o efeito. A avaliação e a tomada das medidas necessárias são suportadas de forma decisiva através da interpretação dos dados adquiridos. Para o planejamento proativo de ações de manutenção e evitar ainda melhor paradas de instalações, é possível determinar adicionalmente a vida útil operacional restante (o "State of Health", SoH) dos dispositivo de proteção contra raios instalados.

Contato
Proteção contra raios e sobretensão para a infraestrutura ferroviária

Proteção contra raios e sobretensão para a infraestrutura ferroviária

Mais informações sobre os produtos adequados: