Medir, separar e aterrar cabos de sinal

Exemplo de aplicação sobre a disponibilidade do sistema na infraestrutura ferroviária

Cabos de sinal para postos de manobra de agulhas

Testar, separar e aterrar cabos de sinal no posto de manobra de agulhas

Na infraestrutura ferroviária, a estrutura de término de cabos representa o ponto de transferência entre o posto de manobra de agulhas e a instalação exterior. Nesse ponto, todos os cabos de sinal são colocados em réguas de bornes. Além de uma conexão elétrica segura e disponível em longo prazo, aqui são implementadas diversas tarefas de tecnologia de medição e de comutação nos cabos de sinal e nos elementos externos de tecnologia de sinalização: isolar, aterrar, medição de corrente, de resistência e de isolamento.

Estas medições em cabos de sinal servem para localizar erros de conexão ou danos que reduzem significativamente a disponibilidade da instalação. Para a identificação rápida e exata, os cabos de sinal são isolados em segmentos e testados. Uma vez que, para esse efeito, é necessário abrir o circuito de corrente de sinal, os bornes de seccionamento se estabeleceram para esta tarefa. Em especial em bornes montados em instalações exteriores (caixas de conexão e de distribuição, bem como elementos externos), a baixa qualidade de contato de um ponto de isolamento resulta em fontes de erros desnecessárias no sistema e em uma morosa detecção de erros.

Por isso, para garantir uma qualidade de contato permanentemente duradoura e de baixo valor ôhmico, a construção do ponto de isolamento dos bornes da Phoenix Contact é especialmente robusta e de alta qualidade. Estes bornes de seccionamento de transdutor permitem abrir o circuito de corrente de sinal sem soltar o cabo de sinal. Nos bornes estão integrados pontos de teste e garantem em conjunto com os abrangentes acessórios de adaptadores de teste o contato confiável dos dispositivos de medição.

Contato
Tecnologia de conexão para a infraestrutura ferroviária

Tecnologia de conexão para a infraestrutura ferroviária

Mais informações sobre os produtos adequados: