TP105XIT-10/3103C240 S00050 - Dokunmatik panel
2400846

Dokunmatik panel, 26.4 cm / 10.4"-TFT ekran (Dayanıklı endüstriyel dokunmatik ekran), 800 x 600 piksel(s) (SVGA), 262144 renk, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1x COM (RS-232/485), 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, bus sistemi olmadan.

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler