PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4
-
Genişleme modülü
2986038
8 güvenli girişli ve 4 güveli, yapılandırılabilir kanallı (güvenli giriş veya çıkış seçeneği) PSR-TRISAFE-M giriş/çıkış uzatma modülü, 2 saat/alarm çıkışı, SIL 3'e kadar, Cat. 4/PL e, SIL 3, EN 50156, geçmeli cıvata bağlantılı terminal blokları
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Uygulama | PSR-TRISAFE-M genişleme bölümü |
| Kontrol | 1 ve 2 kanal |
| İzolasyon karakteristikleri: Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Zamanlar | |
| Yanıt süresi | maks. 30 ms (artı PSR-TS-SDOR4'ün cevap süresi) |
| Geri kazanım süresi | < 10 s |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 2323 mW (f = 8, g = 2, h =4, Iclock = 50 mA, IOUT/GND = 500 mA'de) |
| Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
| Arayüzler | Master modüle bağlantı için DIN rayı TBUS konnektörü, standart olarak verilir |
| Besleme | |
| Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 18 V DC ... 30 V DC (Tüm toleranslar dahil, artık dalgalanma da dahil olarak) |
| Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 24 V DC (PSR-TBUS üzerinden elektrik beslemesi) |
| Nominal kontrol besleme akımı IS | PSR-TBUS üzerinden elektrik beslemesi |
| tip. 51,6 mA (Ayarlı giriş veya çıkış yok, A1/A2 açık) | |
| tip. 66 mA (Tüm giriş ve güvenli çıkışlar ayarlı) | |
| Filtre süresi | tip. 20 ms (Yüke bağlı, gerilim çökmesi durumlarında Us değerinde) |
| Koruma devresi | Evet, çalışma gerilimi sınırları dahilinde |
| Durum göstergesi | 1 x LED (yeşil), 1 x LED (kırmızı) |
| Dijital | |
| Giriş tanımlaması | Dijital giriş |
| Giriş sayısı | 12 (Bunlardan 4'ü giriş veya çıkış olarak yapılandırılabilir) |
| Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | 0 V DC ... 5 V DC (güvenli kapama için) |
| Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 11 V DC ... 30 V DC |
| Kablo uzunluğu | maks. 2000 m |
| Durum göstergesi | 12 LED (yeşil) |
| Akım tüketimi | tip. 4 mA |
| Dijital | |
| Çıkış sayısı | 4 (Yapılandırılabilen girişler/çıkışlar eğer çıkış olarak kullanılırsa) |
| Koruma devresiyle ilgili açıklama | Evet, çalışma gerilimi sınırları dahilinde |
| Kısa devre koruması | Var |
| Maks. kapasitif yük | maks. 1 µF (Elektronik komponentler) |
| Maks. endüktif yük | Bkz. "Koruma devresi" |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC (Besleme A1/A2 üzerinden) |
| Nominal çıkış gerilim aralığı | 18 V DC ... 30 V DC (Tüm toleranslar dahil, artık dalgalanma da dahil olarak) |
| Durum göstergesi | 4 x LED (yeşil) |
| Test darbeleri | < 1 ms |
| Saat/sinyal | |
| Çıkış tanımı | dijital |
| Çıkış sayısı | 2 |
| Gerilim | 24 V DC (Besleme A1/A2 üzerinden) |
| Sürekli sınır akımı | 50 mA |
| Test darbeleri | ~ 1 ms |
| Kısa devre koruması | Var |
| Bağlantı teknolojisi | |
| geçmeli | evet |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 114,5 mm |
| Renk | sarı |
| Muhafaza malzemesi | Takviyesiz Poliamid PA |
| Güvenlik verileri | |
| Duruş kategorisi | 0 |
| Güvenlik verileri: EN ISO 13849 | |
| Performans seviyesi (PL) | d (1 kanallı parametrelendirme) |
| e (2 kanallı parametrelendirme) | |
| Güvenlik verileri: EN 50156 | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | maks. 3 (Referans IEC 61508) |
| Güvenlik verileri: IEC 61508 - Yüksek talep | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 2 (1 kanallı parametrelendirme) |
| 3 (2 kanallı parametrelendirme) | |
| Güvenlik verileri: IEC 61508 - Düşük talep | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 2 (1 kanallı parametrelendirme) |
| 3 (2 kanallı parametrelendirme) | |
| Güvenlik verileri: EN IEC 62061 | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 2 (1 kanallı parametrelendirme) |
| 3 (2 kanallı parametrelendirme) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Montaj bölgesinin min. koruma sınıfı | IP54 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| Maksimum yükseklik | maks. 2000 m (Eke bakın; "PSR-TRISAFE cihazların deniz seviyesinin 2000 m üzerinde kullanımı") |
| İzin verilen maks.nem (depolama/nakliye) | 75 % (Ortalama olarak, 85% bazen ) |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 75 % (Ortalama olarak, 85% bazen ) |
| Darbe (çalışma) | 10g (Δt = 11 ms, her yönde üç darbe) |
| 10g (Δt = 16 ms, sürekli darbe, her yönde 1000 darbe) | |
| Titreşim (çalışma) | 2g |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 66 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 3500 m’ye kadar) |
| Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 50178 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | Yatay DIN rayı üstünde |
| Ürün numarası | 2986038 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNA |
| Ürün Kodu | DNA341 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356451871 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 183 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 130 g |
| Gümrük tarife no | 85364900 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 79-94-7) | |
Uyumlu Ürünler
-
PSR-TRISAFE STARTER KIT - Başlangıç seti 2986300
-
IFS-CONFSTICK - Hafıza bloğu 2986122
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB kablo 2986135
-
SAFECONF - Configuration package 2986119
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN ray konnektörü 2707437
-
PSR-TBUS - DIN ray konnektörü 2890425
-
PSR-FTB/20/86 - Filtre klemensi 2904477
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Filtre klemensi 2904476
-
COPYSTATION - IFS - Istasyonu kopyala ve sil 2901985
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Veri arabirimi 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Veri arabirimi 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Veri arabirimi 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Veri arabirimi 2904472
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Veri arabirimi 2297620
-
PSR-TBUS - 1PCS - DIN ray konnektörü 1326060
Avantajlarınız
Güvenli giriş ve çıkışlarla esnek genişleme
ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 3, IEC 61508 uyarınca SIL 3
EN 50156
2 alarm çıkışı veya 2 saat çıkışı (SAFECONF kullanarak konfigüre edilebilir)
Hızlı başlatma kapsamlı simülasyon sayesinde ve test fonksiyonları
Yerine karmaşık programlama kolay grafik yapılandırma
Çeşitli güvenlik fonksiyonları için çok fonksiyonlu kullanım
PSR-TRISAFE master modülünü adapte etmek için PSR-TBUS pluginini içerir (DIN ray konnektörü)
4 safe dijital çıkış veya 4 ek dijital giriş (SAFECONF kullanarak konfigüre edilebilir)
8 safe digital inputs
İnce 22,5 mm muhafaza
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018