Güvenlik modülü, Inline ürün gamına ait bir çıkış modülü olup bir SafetyBridge, INTERBUS-Safety veya PROFIsafe sistemi dahilinde herhangi bir noktada kullanılmak üzere tasarlanmıştır. İletim hızı bir anahtar aracılığıyla 500 kBaud veya 2 Mbaud olarak ayarlanabilir. Bir istasyon dahilinde sürekli olarak tek bir iletim hızı kullanılmalıdır. Modül, her birinde iki röle kontağı bulunan dört güvenli röle çıkışına sahiptir.
IB IL 24 PSDOR 4-PAC
-
Emniyet modülü
2985864
Güvenlikle ilgili desentralize röle çıkış modülü, IP20 koruma derecesi, SafetyBridge, INTERBUS-Safety ve PROFIsafe sistemi için. Modül, her birinde iki kontak bulunan dört güvenli röle çıkışına sahiptir.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
PROFIsafe
Onay kimliği: Z20211Functional Safety
Onay kimliği: 968/FSP 2449.00/22Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
IEC/EN˽61508'e göre SIL˽3
EN IEC 62061 uyarınca SIL 3
EN ISO 13849-1 uyarınca PL e