PSR-SCP- 24UC/URM4/5X1/2X2
-
Genişleme modülü
2963734
1 kanal veya 2 kanal kontak genişlemesi, 5 N/O kontak, 1 N/C kontak, 1 onay devresi, temel cihazla birlikte EN ISO 13849 emniyet izolasyon gerekliliklerine göre Cat. 4 PL e'ye kadar, genişlik: 35 mm, geçmeli vidalı klemens
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | PSRclassic |
| Uygulama | Genişleme modülü |
| Kontrol | 1 ve 2 kanal |
| Mekanik çalışma ömrü | yaklaşık 107 çevrim |
| Röle tipi | Kontak genişlemesi için emniyet rölesi |
| İzolasyon karakteristikleri: Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Darbe gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Zamanlar | |
| Us'li tipik başlatma zamanı | < 20 ms (Us'de / A11/A12 ile kontrol edilirken) |
| Tipik bırakma zamanı | < 20 ms (Us'de / A11/A12 ile kontrol edilirken) |
| Geri kazanım süresi | < 1 s |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 15,8 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², PTotal max = 1,4 W + 14,4 W) |
| Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
| Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 250 V |
| Nominal darbe gerilimi / izolasyon | Veri sayfasındaki "İzolasyon koordinasyonu" bölümüne bakın. |
| Genel | |
| Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 24 V -20 % ... +10 % |
| US'deki güç tüketimi | 1 W (DC ile) |
| 1,2 W (AC ile) | |
| Nominal kontrol besleme akımı IS | tip. 39 mA (kanal başına, DC) |
| tip. 50 mA (kanal başına, AC) | |
| Kapama akımı | tip. 200 mA (Us'de Δt = 2 ms, kanal başına) |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; Varistör (40 V arıza gerilimi) |
| Kontak tipi | 5 kumanda devresi |
| 1 onay devresi | |
| 1 sinyal devresi | |
| Kontak malzemesi | AgSnO2 |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC |
| Minimum anahtarlama gerilimi | 5 V AC/DC |
| Sürekli sınır akımı | 6 A (N/A kontak) |
| 3 A (N/K kontak 11/12) | |
| 6 A (N/K kontak 71/72) | |
| Maksimum kalkış akımı | 6 A |
| Inrush akımı, minimum | 10 mA |
| Sq. toplam akım | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22 + ... + I52) |
| Anahtarlama kapasitesi min. | 50 mW |
| Anahtarlama kapasitesi IEC 60947-5-1'e göre | 3 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Çıkış sigortası | 10 A gL/gG (N/A kontak) |
| 6 A gL/gG (N/C kontak) | |
| Röle | |
| Kesme seviyesi (omik yük) maks. | bkz. yük limit eğrisi |
| Bağlantı teknolojisi | |
| geçmeli | evet |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Çalışma gerilimi göstergesi | 2 x yeşil LED |
| Genişlik | 35 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 114,5 mm |
| Renk (Muhafaza) | sarı (RAL 1018) |
| Muhafaza malzemesi | PA |
| Güvenlik verileri | |
| Duruş kategorisi | 0 |
| Güvenlik verileri: EN ISO 13849 | |
| Performans seviyesi (PL) | e (uygun bir değerlendirme cihazı ile bağlantılı olarak) |
| Güvenlik verileri: IEC 61508 - Yüksek talep | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 (uygun bir değerlendirme cihazı ile bağlantılı olarak) |
| Güvenlik verileri: IEC 61508 - Düşük talep | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 (uygun bir değerlendirme cihazı ile bağlantılı olarak) |
| Güvenlik verileri: EN IEC 62061 | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 (uygun bir değerlendirme cihazı ile bağlantılı olarak) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Montaj bölgesinin min. koruma sınıfı | IP54 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 55 °C (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Maksimum yükseklik | ≤ 2000 m (Deniz seviyesinin üzerinde) |
| İzin verilen maks.nem (depolama/nakliye) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
| Şok | 15g |
| Titreşim (çalışma) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 60947-5-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Zayıflamayı dikkate alın |
| Montaj konumu | yatay veya dikey |
| Ürün numarası | 2963734 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNA |
| Ürün Kodu | DNA152 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918591120 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 309,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 309,5 g |
| Gümrük tarife no | 85371098 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ed1580f1-193a-4732-beca-f8dd8895efa9 |
Avantajlarınız
Beş kumanda, bir sinyal ve bir geri besleme devresi
1 ve 2 kanal kontrol
EN ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 3'e kadar, IEC 61508 uyarınca SIL 3'e kadar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018