MCR teknolojisi için MINI POWER güç kaynakları
Ölçüm ve kontrol teknolojisinde (MCR) modüler elektronik boş kutu endüstriyel standart oldu. MINI POWER bu teknolojiye uygun güç kaynağıdır. Özel gerilimler ve versiyonlar sayesinde cihazlar esnek olarak kullanılabilir.
MINI-PS-100-240AC/24DC/2
-
Güç kaynağı
2938730
Lütfen yeni sistemlerde şu ürünleri kullanın: 2904598 veya 2909576
DIN rayı montajı için primer anahtarlamalı MINI POWER güç kaynağı, giriş: 1 faz, çıkış: 24 V DC/2 A
Ürün Ayrıntıları
| AC çalışması | |
| Giriş nominal gerilim aralığı | 100 V AC ... 240 V AC |
| Giriş gerilim aralığı | 85 V AC ... 264 V AC |
| 90 V DC ... 350 V DC | |
| AC giriş gerilim aralığı | 85 V AC ... 264 V AC |
| DC giriş gerilim aralığı | 90 V DC ... 350 V DC |
| Besleme geriliminin tipi | AC/DC |
| Kalkış akımı | < 15 A (tipik olarak) |
| Kapama akımı integrali (I2t) | 4,1 A2s |
| AC frekans aralığı | 45 Hz ... 65 Hz |
| Şebeke tamponlama süresi | > 35 ms (120 V AC) |
| > 170 ms (230 V AC) | |
| Akım tüketimi | 0,7 A (120 V AC) |
| 0,4 A (230 V AC) | |
| 0,65 A (90 V DC) | |
| 0,2 A (350 V DC) | |
| Nominal güç tüketimi | 84 VA |
| Tipik tepki süresi | < 1 s |
| Giriş sigortası | 2,5 A (yavaş açan, dahili ) |
| Giriş koruması için tavsiye edilen devre kesici | 6 A ... 16 A (B, C, D, K özellikleri) |
| Verimlilik | > 88 % (nominal değerler ve 230 V AC için) |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC ±1 % |
| Çıkış geriliminin ayar aralığı (USet) | 22,5 V DC ... 28,5 V DC (> 24 V DC, sınırlı sabit kapasite) |
| Nominal çıkış akımı (IN) | 2 A (-25 °C ... 60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 2,9 A (-25°C ... 40°C daimi ) |
| Değer kaybı | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Geri besleme gerilimi dayanımı | 35 V DC |
| Çıkışta aşırı gerilime karşı koruma (OVP) | ≤ 35 V DC |
| Kapasitif yükle başlangıç gecikmesi | sınırlamasız |
| Maks. kapasitif yük | sınırsız |
| Kontrol sapması | < 1 % (yükteki değişim, statik 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (yükteki değişim, dinamik 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (giriş gerilimindeki değişim ±10 %) | |
| Residüel dalgalanma | < 20 mVSS (20 MHz) |
| Çıkış gücü | 48 W |
| Pik anahtarlama gerilimleri nominal yük | < 100 mVSS (20 MHz) |
| Maksimum yüksüz güç kaybı | 2 W |
| Nominal yükte maks. güç kaybı | 7 W |
| Paralel bağlantı | evet, yedekleme ve kapasite artışı için |
| Seri bağlantı | Evet |
| Sinyal: DC OK aktif | |
| Çıkış tanımı | UOUT > 21.5 V: Yüksek sinyal |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | ≤ 24 V |
| Çıkış gerilimi | + 24 V |
| Sürekli yük akımı | ≤ 20 mA |
| Giriş | |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli vidalı bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
| Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
| Çıkış | |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli vidalı bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
| Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
| Sinyal | |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 12 |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
| Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
| Sinyalleme tipleri | LED |
| Aktif anahtarlama çıkışı | |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
| Sinyal çıkışı: DC OK aktif | |
| Durum göstergesi | "DC OK" yeşil LED |
| Durum ekranındaki not | UOUT > 21.5 V: LED yanar |
| İzolasyon gerilim girişi/çıkışı | 4 kV (tip testi) |
| 3 kV (Rutin test) |
| Ürün gamı | MINI POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 507000 h (40 °C) |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | II (kapalı kontrol panosunda) |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Genişlik | 45 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 107 mm |
| Montaj ölçüleri | |
| Montaj mesafesi sağ/sol | 0 mm / 0 mm |
| Montaj mesafesi üst/alt | 50 mm / 50 mm |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | yan yana dizilebilir: yatay olarak 0 mm, dikey olarak 50 mm |
| Montaj konumu | yatay DIN rayı NS 35, EN 60715 |
| Gövde tipi | Poliamid PA, renk: yeşil |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İklim sınıfı | 3K3 (EN 60721'e uygun) |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | ≤ 95 % (25 °C'de, yoğuşma yok) |
| Şok | 18 ms, 30g, her bir boşluk yönünde (IEC 60068-2-27 uyarınca) |
| Titreşim (çalışma) | < 15 Hz, büyüklük ±2.5 mm (IEC 60068-2-6'ya uygun) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 dk. | |
| Sıc kodu | T3C ≤ 60 °C |
| Ray uygulamaları | EN 50121-4 |
| Standard – Electronik ekipmanların elektrik sistemleri içinde kullanımı ve montajı | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Standart – Şebeke harmonik akımlarının sınırlanması | EN 61000-3-2 |
| Standart - Elektriksel güvenlik | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Standart – Güvenli çok düşük gerilim | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Standart - Güvenli izolasyon | DIN VDE 0100-410 |
| UL onayları | UL/C-UL Listelenmiş UL 508 |
| UL/C-UL Tanınmış UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Sınıf I, Bölüm 2, Grup A, B, C, D (Tehlikeli Bölge) | |
| UL 1310'a göre NEC Class 2 | |
| Uygunluk/Onaylar | |
| IEC 61508'e göre SIL | 0 |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | 2014/35/EC Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
| Gürültü bağışıklığı için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-2 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55011 (EN 55022) |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Muhafaza | Seviye 3 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | 8 kV |
| Hava deşarjı | 8 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 1 GHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m |
| Frekans aralığı | 1 GHz ... 2 GHz |
| Test alan şiddeti | 3 V/m |
| Frekans aralığı | 2 GHz ... 2,7 GHz |
| Test alan şiddeti | 1 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | 4 kV (Seviye 4 - asimetrik: Topraklanan iletken) |
| Çıkış | 2 kV (seviye 3 - asimetrik: topraklanan iletken) |
| Sinyal | 1 kV (seviye 2 - asimetrik: topraklanan iletken) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | 4 kV (Seviye 4 - asimetrik: Topraklanan iletken) |
| 2 kV (Seviye 4 - simetrik: İletken - iletken) | |
| Çıkış | 0,5 kV (seviye 1 - asimetrik: topraklanan iletken) |
| 0,5 kV (seviye 1 - simetrik: iletken - iletken) | |
| Sinyal | 0,5 kV (seviye 1 - asimetrik: topraklanan iletken) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Giriş/çıkış/sinyal | seviye 3 - asimetrik |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V |
| Ani gerilim düşüşleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-11 |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-3 |
| DIN 55011'e göre radyo parazit gerilimi | EN 55011 (EN 55022) Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| DIN 55011'e göre yayılan radyo parazit gerilimi | EN 55011 (EN 55022) Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| Ürün numarası | 2938730 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CMP |
| Ürün Kodu | CMPM13 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918899554 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 323,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 323,6 g |
| Gümrük tarife no | 85044030 |
| Menşe ülke | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121004 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Avantajlarınız
Kolay bakım bağlantı teknolojisi sayesinde kilitlenmiştir COMBICON plug-in konektörleri
Anahtarlama çıkışı ile çıkış geriliminin uzaktan izlenmesi
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018