Güvenlik modülü, Inline ürün grubuna ait bir çıkış modülü olup bir SafetyBridge, INTERBUS-Safety veya PROFIsafe sistemi içerisindeki herhangi bir noktada kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Güvenlik modülünün iletim hızı bir anahtar aracılığıyla 500 kBaud veya 2 Mbaud olarak ayarlanabilir. Bir istasyon dahilinde sürekli olarak aynı iletim hızı kullanılmalıdır. Modül, iki kanal ataması için dört güvenli dijital çıkışa veya tek kanal ataması için dört dijital çıkışa sahiptir.
IB IL 24 PSDO 4/4-PAC
-
Emniyet modülü
2916493
Safety dijital çıkış modülü, IP20 koruma sınıfı, SafetyBridge-, INTERBUS-Safety ve PROFIsafe sistemi için. Modülde, konfigürasyona bağlı olarak bir pozitif anahtarlamalı ve bir negatif anahtarlamalı çıkış içeren dört safe dijital çıkış vardır.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 48,8 mm |
| Yükseklik | 119,8 mm |
| Derinlik | 71,5 mm |
| Boyutlar ile ilgili not | Gövde boyutları |
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Inline lokal bus | |
| Kanal sayısı | 2 |
| Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
| İletim hızı | 500 kBit/s / 2 MBit/s (anahtarlanabilir) |
| Modül | |
| ID kod (des.) | 167 |
| ID kod (hex) | A7 |
| Uzunluk kodu (on altılı) | 04 |
| Uzunluk kodu (onlu) | 04 |
| Proses veri kanalı | 8 Byte |
| Giriş adres alanı | 8 Byte ((Çalışma modu: SafetyBridge)) |
| Çıkış adres alanı | 8 Byte ((Çalışma modu: SafetyBridge)) |
| Kayıt uzunluğu | 8 Byte |
| Gerekli parametre verileri | 1 Byte ((Çalışma modu: SafetyBridge)) |
| Gerekli konfigürasyon verileri | 5 Byte ((Çalışma modu: SafetyBridge)) |
| Dijital: | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Çıkış tanımı | +/- anahtarlama |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 2, 3-telli |
| Çıkış sayısı | 4 (2-kanal ataması için, +/- anahtarlama) |
| 4 (1-kanal ataması için, + anahtarlama) | |
| 4 | |
| Koruma devresi | Aşırı yük koruması, çıkışların kısa devre koruması |
| Çıkış gerilimi | 24 V DC (US - 1 V) |
| Çıkış akımı | maks. 3 A (Tüm çıkışların toplam akımı) |
| Kanal başına maksimum çıkışı akımı | 2 A |
| Modül başına maksimum çıkışı akımı | 3 A (Teknik değerlere bakın) |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Endüktif yükte davranış | Çıkış tahrip olabilir |
| Ürün gamı | Inline |
| Uygulama | Fonksiyonel emniyet |
| Tasarım | modüler |
| Diyagnostik mesajları | Dijital çıkışların kısa devresi veya aşırı yüklemesi Motor üzerindeki LED üzerinden diyagnostik kodunda ve ekran'da hata mesajı |
| İletim ortamı | Bakır |
| Potansiyeller: İletişim gücü (UL) | |
| Besleme gerilimi | 7,5 V DC (güvenlik verilerine bakınız) |
| Akım çekişi | maks. 230 mA |
| Potansiyeller: (UM) ana devre beslemesi | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım çekişi | maks. 3,03 A |
| tip. 30 mA (aktüatör akımı dahil tüm çıkışlar ayarlandı.) | |
| Potansiyeller: Segment devresi beslemesi (US) | |
| Besleme gerilimi | 24 V |
| Besleme: Modül elektronikleri | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
| Test gerilimi: 5 V besleme, gelen remote bus / 7.5 V besleme (bus lojiği) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 5 V besleme, giden remote bus / 7.5 V besleme (bus lojiği) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 7.5 V besleme (bus lojiği) / 24 V besleme (I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 24 V besleme (I/O) / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı adı | Inline konnektörler |
| geçmeli | evet |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Inline konnektörler | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Hava basıncı (çalışma) | 80 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 66 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 3500 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 85 % (İzin verilen sıcaklık aralığı içinde nem artışına karşı gerekli önlemleri alın.) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 85 % (İzin verilen sıcaklık aralığı içinde nem artışına karşı gerekli önlemleri alın.) |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2916493 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNA |
| Ürün Kodu | DNA431 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356286626 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 355,4 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 247,7 g |
| Gümrük tarife no | 85389091 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f250c5bb-1062-4e9b-a2bf-64f5b8acc7c2 |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
IEC/EN˽61508'e göre SIL˽3
EN IEC 62061 uyarınca SIL 3
EN ISO 13849-1 uyarınca PL e
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018