MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 - Güç kaynağı
2866983

Lütfen aşağıdaki öğeyi yeni sistemlerde kullanın: 2904614
DIN rayına montaj için primer anahtarlamalı MINI POWER güç kaynağı ünitesi, giriş: 1 faz, çıkış: 24 V DC/1,5 A

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay bakım bağlantı teknolojisi sayesinde kilitlenmiştir COMBICON plug-in konektörleri
AC gerilimin mevcut olduğu yerlerde taban elemanı (T-konnektör) ile besleme
100 V AC ... 240 V AC nominal giriş gerilim aralığı
Çıkış gerilimi: 24 V DC
Maks. 60 MINI Analog modül için
Maks. 1.5 A için, sekonder
Diyagnostik LEDler ile durum ve hata sinyalizasyonu