Maksimum işlevselli QUINT POWER güç kaynakları
QUINT POWER devre kesicileri manyetik olarak çalıştıklarından nominal akımın altı katı daha hızlı tetiklenir, seçici ve bu sayede tasarruflu bir sistem koruması için. Ayrıca, önleyici işlev izleme sayesinde, kritik .alışma durumu daha hata oluşmadan haber verilir, yüksek seviyede sistem kullanımı sağlanır.
POWER BOOST statik güç rezervesi ile zor yükler güvenli bir şekilde başlatılabilir. Gerilim ayarlanabildiğinden, 5 V DC ile 56 V arasındaki tüm aralıkları kapsar.
QUINT-PS/3AC/24DC/10
-
Güç kaynağı
2866705
Primer anahtarlamalı güç kaynağı QUINT POWER, Geçmeli vidalı bağlantı, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), giriş: 3 fazlı, çıkış: 24 V DC / 10 A
Ürün Ayrıntıları
UL onaylı
Onay kimliği: E211944IECEE CB Scheme
Onay kimliği: SI-11938EAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Onay kimliği: LR22301698TA-02NK
Onay kimliği: TA24091MBV
Onay kimliği: 21004/D0 BVEAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764UL onaylı
Onay kimliği: E123528BSH
Onay kimliği: 581RINA
Onay kimliği: ELE333522XGABS
Onay kimliği: 23-2355407-PDASEMI F47
Onay kimliği: SEMI F47DNV
Onay kimliği: TAA000030XcCSAus
Onay kimliği: 80236684IECEE CB Scheme
Onay kimliği: SI-11938IECEE CB Scheme
Onay kimliği: SI-11829 A1Type approved
Onay kimliği: SI-SIQ BG 005/114ABS
Onay kimliği: 23-2355407-PDABSH
Onay kimliği: 581BV
Onay kimliği: 21004/D0 BVNK
Onay kimliği: TA24091MRINA
Onay kimliği: ELE333522XGLR
Onay kimliği: LR22301698TA-02Type approved
Onay kimliği: SI-SIQ BG 005/114EAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
Onay kimliği: TAA000030XIECEE CB Scheme
Onay kimliği: SI-11829 A1IECEE CB Scheme
Onay kimliği: SI-11937cUL Listed
Onay kimliği: E199827UL onaylı
Onay kimliği: E199827Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
Güç kaynağı ile standart minyatür devre kesiciyi tetikleyebilir miyim?
Evet, standart minyatür devre kesiciler QUINT güç kaynağı ile güvenli bir şekilde tetiklenebilir. Lütfen, indirilebilir dosyalar alanındaki "Çeşitli" sekmesi altında bulunan SFB yapılandırma matrisine bakın.
Güç kaynağı aşındırıcı gaz kirliliğine sahip ortamlarda da kullanılabilir mi?
Tüm QUINT güç kaynaklarımız ISA G3 Harsh Grup A standardına göre test edilmiştir ve standardın gerekliliklerini karşılamaktadır.
Güç kaynağının muhafazası neden diğer üreticilerin ürünlerinden daha sıcak?
Bunun nedeni ısı dağıtma konseptimizdir: Tüm güç bileşenleri yan panellerde veya arka panelde yer almaktadır. Buradaki avantaj, içerideki sıcaklıkların daha düşük kalması ve bu sayede güç kaynağının hizmet ömrünün uzamasıdır.
DC OK rölesini güç kaynağının çıkış gerilimi ile çalıştırabilir miyim?
DC OK rölesi güç kaynağının çıkış gerilimine bağlanabilir, ancak yalnızca maks. 1 A yük bağlanabilir. Bunun için koruma devresi kullanmanızı öneririz.
Besleme şebekesinden gelen parazit, güç kaynağının çıkışına iletilebilir mi?
Hayır, QUINT güç kaynağı çok aşamalı dönüştürücü konsepti ile tasarlandığından parazit iletilmez. Parazit, giriş devresinde ortadan kaldırıldığından güç kaynağının 24 V çıkışına ulaşmaz.