ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN ray konnektörü
2713722

montaj tipi DIN rayı montajı
ambalaj tipi karton ambalajlı

DIN ray konnektörü, renk: açık gri, nominal akım: 8 A (paralel kontaklar), anma gerilimi (III/2): 125 V, pin sayısı: 5, ürün gamı: TBUS5-22,5.., pin aralığı: 3,81 mm, montaj: DIN rayı montajı , iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı, Altın kaplama kontaklar, elektronik boş kutulara bağlantı için bus konnektörleri, 5 paralel kontak bulunan ürün

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Muhafaza altında DIN ray içerisinde yerden tasarruf sağlayan montaj
Kontak tasarımı, elektronik modüllerin kolayca takılmasına olanak sağlar
İlave kablaj olmaksızın güç beslemesi ve iletişim
Verimli sinyal ve veri iletimi için paralel ve seri kontaklar