IB IL 24 PSDI 16-PAC - Emniyet modülü
2700994

Güvenlikle ilgili dijital giriş modülü, IP20 koruma, SafetyBridge 3 ve PROFIsafe sistemleri için. Modülde iki kanal atamak için 8 güvenli dijital giriş veya tek kanal atamak için 16 güvenli dijital giriş mevcuttur.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

EN IEC 62061 uyarınca SIL 3
IEC/EN˽61508'e göre SIL˽3
EN ISO 13849-1 uyarınca PL e