SZS 0,6X3,5 VDE - Tornavida
1212602

Tornavida, uçlu, VDE izoleli, boyut: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-bileşenli sap, kaymaz saplı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

1000 V veya 1500 V canlı parçalar çevresinde veya çalışma için
Araçların ergonomik iki bileşenli güvenlik kolları özelliği
Vida başının içinde bıçakları geniş temas yüzeyi
Maksimum güvenlik için, VDE test
Bireysel DIN EN 60900 (VDE 0682-201) göre güvenlik tornavidaları testi