SF-VT VDE - Gerilim test cihazı
1212598

Voltaj test cihazı, tek kutuplu, 150 - 250 V için, DIN57680/6 ve VDE0680/6 uyumlu, yaylı klemensler için aktivasyon cihazı olarak da kullanılabilir, boyu: 0,5 x 3,0 x 70 mm, VDE izoleli, kaymaz tutamak

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Yaylı klemensler için bir aktüasyon aleti olarak kullanılabilir
Kaymaz tutamak
VDE testli
Test fonksiyonlu düz tornavida