WIREFOX 10 - Soyma aleti
1212150

Soyma aleti, 0,02 - 10 mm2 kablo ve iletkenler için, kendinden ayarlı, 18 mm'ye kadar soyma uzunluğu, 10 mm2 çok telli / 1,5 mm2 tek telli kesme kapasitesi, değiştirilebilen soyma bıçağı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kablo soyma uzunluğu için esnek, ayarlanabilen sınırlandırma
Entegre edilmiş pratik kablo kesici
WIREFOX ... sıyırma pensesi, farklı yalıtım türleri ve iletken çapları geniş bir yelpazede için otomatik ayarlama mekanizması özelliği