CRIMPFOX 6H - Sıkma anahtarı
1212046

Sıkma pensesi, DIN 46228 Bölüm 1'e uygun yalıtım bileziği olmayan yüksükler ve DIN 46228 Bölüm 4'e uygun yalıtım bilezikli yüksükler için, 0,14 mm2 ...  6 mm2, kilitlenmez baskı kilidi, yandan giriş

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolları ve kalıp düzenlenmiş edildiği şekilde ferrules Ancak aracı tutulur monte edilebilir olduğu anlamına gelmektedir
Bu kompakt sıkma pensesi çalışırken çaba azaltmak için tasarlanmıştır