UC-EMP (27X15)
-
Geçme etiketler
0825439
Geçme etiketler, Tabaka, beyaz, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kilitleme, Bir plakadaki etiket sayısı: 8, metin alanı yüksekliği: 15 mm, metin alanı genişliği: 27 mm
Ürün Ayrıntıları
| İşaretleme | |
| Bir plakadaki etiket sayısı | 8 |
| Her sıradaki etiket sayısı | 2 |
| Tanımlama teknolojisi | UV LED teknolojisi |
| Genişlik | 27,00 mm |
| Yükseklik | 14,80 mm |
| Derinlik | 1,00 mm |
| Metin alanı | |
| Metin alanı genişliği | 27 mm |
| Metin alanı yüksekliği | 15 mm |
| Renk | beyaz (RAL 9010) |
| Malzeme | PA |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Komponentler | silikon ve halojen içermez |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Sonuç | Test geçildi |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Sonuç | Test geçildi |
| Spesifikasyon | EN ISO 1518-1:2023 (uyumlu) |
| Gereklilikler | ≥ 5 N |
| Sonuç | Test geçildi |
| Tesafilm testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 2409:2020-12 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| UV dayanımı | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Prosedür | Yapay ışın yayma. |
| Sıcaklığa dayanıklı | |
| Spesifikasyon | ANSI/UL 969-2018:03 (uyumlu) |
| Test süresi | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Test geçildi |
| İnskripsiyonların silinme direnci | |
| Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
| İzopropil [CAS No. 67-63-0] |
Test geçildi |
| n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
| Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
| Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
| Aseton (%99) [CAS No. 67-64-1] |
Test geçildi |
| Spesifikasyon | ISO 175:2010 (uyumlu) |
| Test süresi | 168 h |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test geçildi |
| IRM 901 | Test geçildi |
| IRM 902 | Test geçildi |
| Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Prosedür | Yöntem B |
| Çevrim | 2 |
| Tuz püskürtme testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 120 °C |
| Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 23 °C |
| Önerilen nem (depolama/nakliye) | 50 % (Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir) |
| Raf ömrü | 2 yıl |
| Silme direnci | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Standartlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 45545-2 |
| Montaj tipi | kilitleme |
| Ürün numarası | 0825439 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Satış Kodu | BG2 |
| Ürün Kodu | BG2417 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356365505 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 9,51 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 9,46 g |
| Gümrük tarife no | 39269097 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,06 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
-
CMS-P1-PLOTTER - Plotter 5144615
-
BM ID-CARTR. BK - Mürekkep kartuşu 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Mürekkep kartuşu 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Mürekkep kartuşu 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Mürekkep kartuşu 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Temizleme kartuşu 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Mürekkep kartuşu 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Mürekkep kartuşu 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Etiket kalemi 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Etiket kalemi 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Mürekkep kartuşu 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Etiket kalemi 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - Etiket kalemi 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Temizleme sıvısı 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Temizleme kartuşu 5146752
-
BM ID-MAG20 - Magazin 1044356
-
P1 UC-MAG 6 - Magazin 5146121
-
CMS-R-SET-TR - Temizleme seti 5146751
-
CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Etiket taşıyıcılar 0828986
-
CARRIER-EMP (1000X15) GY - Etiket taşıyıcılar 0829366
-
CARRIER-EMP (1000X15) TR - Etiket taşıyıcılar 0829530
-
CARRIER-EMP (27X15) - Etiket taşıyıcılar 0827451
-
CARRIER-EMP 22 (27X15) - Etiket taşıyıcılar 0827447
-
CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Etiket taşıyıcılar 0829559
-
CARRIER/L-EMP (1000X15) TR - Etiket taşıyıcılar 0829560
-
BLUEMARK ID - Yazıcı 1003334
-
BLUEMARK CLED - Yazıcı 5147999
Avantajlarınız
Tek tip tabakalar halinde sağlanan etiketler, BLUEMARK baskı sistemi kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde yazdırılabilir
UC-EMP ... UniSheet etiketleme aralığı mevcut CARRIER-EMP ... etiketi çerçeveleri içine monte edilebilir işaretçileri içerir
Tabakalar, montaj sırasında yardımcı olabilecek proje bilgileri veya fonksiyon metinleri için ek alan sunar
Çoğul bölümlü markalama şeritleri uygun kolaydır ve gerektiğinde kolayca ayrılabilmektedir
Format yüksek konum doğruluğu ile baskıyı garanti eder
Markalama hizmeti: Phoenix Contact, tüm UniCard etiketleri gereksinimleriniz uyarınca özelleştirilmiş şekilde markayabilir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018