UC-EMP (60X30) - Geçme etiketler
0822275

Geçme etiketler, Tabaka, beyaz, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kilitleme, Bir plakadaki etiket sayısı: 3, metin alanı yüksekliği: 30 mm, metin alanı genişliği: 60 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tek tip tabakalar halinde sağlanan etiketler, BLUEMARK baskı sistemi kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde yazdırılabilir
UC-EMP ... UniSheet etiketleme aralığı mevcut CARRIER-EMP ... etiketi çerçeveleri içine monte edilebilir işaretçileri içerir
Tabakalar, montaj sırasında yardımcı olabilecek proje bilgileri veya fonksiyon metinleri için ek alan sunar
Çoğul bölümlü markalama şeritleri uygun kolaydır ve gerektiğinde kolayca ayrılabilmektedir
Format yüksek konum doğruluğu ile baskıyı garanti eder
Markalama hizmeti: Phoenix Contact, tüm UniCard etiketleri gereksinimleriniz uyarınca özelleştirilmiş şekilde markayabilir