P-PEN - Tek kullanımlık kalem, tekrar doldurulmaz
0815211

Kullan-at markalama kalemi, yeniden doldurulamaz, manuel markalama için, P-PEN ADAPTER ile kombine olarak ayrıca çizici markalaması için de kullanılabilir, çizgi kalınlığı 0,1 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yeniden ve tek çizici kalemler mevcuttur
Çizici kalem, mürekkep, ve CMS-P1-PLOTTER için temizlik sıvısı oluşan Tamamen entegre ürün yelpazesi
Kusursuz bir görünüm ile silme dayanıklı
Yüksek kaliteli ürün etiketleme için plotter kalem