OPT-60DC/ 48DC/100 - Minyatür solid-state röle
2966621

Geçmeli minyatür katı hal rölesi, giriş katı hal rölesi, 1 N/O kontak, giriş: 60 V DC, çıkış: 3 - 48 V DC/100 mA

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Titreşime ve darbeye dayanıklı
RT III koruma (su geçirmez)
Aşınmasız ve dayanıklı
PCB'ye lehimlenebilir
AC çıkışta sıfır gerilim anahtarlama.
24 V DC / 5 A kadar güç değiştirilmesi