DEK-OV- 12DC/240AC/800
-
Solid state (katıhal) klemens
2964636
Güç katı hal röle modülü, giriş: 12 V DC, çıkış: 10 - 253 V DC/800 mA, modül genişliği; 6,2 mm
Ürün Ayrıntıları
| Sipariş bilgisi: | Bir taraftaki yuva açık. Uygun kapak: D-DEK 1,5 GN (2716949). |
| Uygulamaya yönelik not | EB 80-DIK... köprülerin DEK klemensleri içinde kullanılması: Ortan havasından nemin soğurulmasının yanı sıra yüksek sayıda DEK klemensi ve EB 80-DIK... köprüsü arasındaki istenmedik toleranslar, DEK muhafazasının genişlemesine (az miktarda) neden olabilir. EB 80-DIK... köprüleri kullanıldığında, önlem olarak, bunların yaklaşık 10 - 12 DEK klemensi sonrasında ayırılması ve bir sonraki DEK klemensine bunların yerine bir tel köprü yerleştirilmesi önerilir. |
| Ürün gamı | DEK |
| Uygulama | Çıkış fonksiyonu |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| İzolasyon karakteristikleri: Standartlar / yönetmelikler | |
| İzolasyon | Ana izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Veri yönetimi durumu | |
| Son veri yönetimi tarihi | 15.09.2025 |
| Test gerilimi (Giriş/çıkış) | 2,5 kV AC (Giriş/çıkış) |
| Nominal giriş gerilimi UN | 12 V DC |
| UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,8 ... 1,2 |
| Giriş gerilim aralığı | 9,6 V DC ... 14,4 V DC |
| UN referanslı anahtarlama eşiği "0" sinyal | ≤ 0,4 |
| UN referanslı anahtarlama eşiği "1" sinyal | ≥ 0,8 |
| UN'de tipik giriş akımı | 10,5 mA |
| Tipik tepki süresi | < 10 ms |
| Tipik kapama süresi | < 10 ms |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Sarı LED |
| Koruma devresi | Polarite koruma; Polarite koruma diyodu |
| Aşırı gerilim koruması | |
| İletim frekansı | 10 Hz |
| Kontak tipi | 1 N/A kontak |
| Dijital çıkış tasarımı | elektronik |
| Çıkış gerilim aralığı | 10 V AC ... 253 V AC (50/60 Hz) |
| Sürekli sınır akımı | 0,8 A (çalışma eğrisine bakınız) |
| Maksimum kalkış akımı | 30 A (t = 10 ms) |
| Min. yük akımı | 10 mA |
| Kaçak akımı | 1,2 mA (off konumda) |
| Faz açısı cos phi min. | 0,5 |
| Maks. yük değeri | 4,5 A2s |
| Pik kapalı durum gerilimi | 600 V (Periyodik ters tepe gerilimi) |
| Maks. sürekli sınır akımındaki gerilim düşümü | ≤ 1 V |
| Çıkış devresi | 2 topraksız iletken, sıfır gerilim anahtarlama |
| Koruma devresi | RCV devresi; RCV devresi |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Sıkma torku | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 80 mm |
| Derinlik | 56 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| Standartlar / yönetmelikler | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60947-5-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2964636 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Satış Kodu | DK6 |
| Ürün Kodu | DK61A1 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918130916 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 20,86 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 20,86 g |
| Gümrük tarife no | 85364190 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS: Uygulanabilir Değil) |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 722c393e-cf20-433a-8b07-07448ee4e46d |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
EB 2- DIK RD - Tarak köprü 2716693
-
EB 3- DIK RD - Tarak köprü 2716745
-
EB 4- DIK RD - Tarak köprü 2716758
-
EB 5- DIK RD - Tarak köprü 2716761
-
EB 10- DIK RD - Tarak köprü 2716774
-
EB 80- DIK RD - Tarak köprü 2715953
-
EB 5- DIK BU - Tarak köprü 2716677
-
EB 10- DIK BU - Tarak köprü 2716680
-
EB 80- DIK BU - Tarak köprü 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Ayırma plakası 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 5060935
-
DIKD 1,5 - Başlatıcı/aktüatör klemensi 2715979
Avantajlarınız
Tarak köprüler EB-DIK
Aktüatör versiyonu mevcuttur
Etiketleme ve kullanıcı dostu modüler terminal blokları ile montaj
24 V DC/10 A veys 240 V AC/800 mA'e kadar aşınmasız anahtarlama
Entegre çıkış koruma devresi
2.5 kVrms'e kadar giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon
AC çıkışta sıfır gerilim anahtarlama.
Durum göstergesi
Entegre giriş devresi
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018