Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 3/AKT - Solid state (katıhal) klemens
2964296

Güç katı hal röle modülü, aktüatör için, giriş: 24 V DC, çıkış: 3 - 30 V DC/3 A, modül genişliği; 6,2 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Aktüatör versiyonu mevcuttur
Tarak köprüler EB-DIK
Etiketleme ve kullanıcı dostu modüler terminal blokları ile montaj
24 V DC/10 A veys 240 V AC/800 mA'e kadar aşınmasız anahtarlama
Entegre çıkış koruma devresi
Entegre giriş devresi
Durum göstergesi
AC çıkışta sıfır gerilim anahtarlama.
2.5 kVrms'e kadar giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon